Gniazdo wtyczkowe z kołkiem uziemiającym 16 A 250 V~, lampką orientacyjną LED i shutter
System 55

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 4489 01
4489 01
EAN 4010337095903
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 4489 03
4489 03
EAN 4010337095927
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czysta biel matowy
Nr. katalogowy 4489 27
4489 27
EAN 4010337095941
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
antracytowy
Nr. katalogowy 4489 28
4489 28
EAN 4010337095958
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
kolor aluminiowy
Nr. katalogowy 4489 26
4489 26
EAN 4010337095934
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czarny matowy
Nr. katalogowy 4489 005
4489 005
EAN 4010337095897
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
szary matowy
Nr. katalogowy 4489 015
4489 015
EAN 4010337095910
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
stal szlachetna (lakierowany)
Nr. katalogowy 4489 600
4489 600
EAN 4010337095965
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 
Nowość. Dostępny od 05/2023 r.

Właściwości

Właściwości

  • Gniazdo wtyczkowe z bolcem uziemiającym i wpuszczoną listwą świetlną.
  • Świecące się na biało diody LED kierują światło w dół, na posadzkę. W ten sposób wytwarzane jest oświetlenie orientacyjne, które również w sypialniach nie powoduje dokuczliwego oślepiania.
  • Wbudowany czujnik zmierzchowy załącza lampę LED automatycznie dopiero po zapadnięciu zmroku i wyłącza ją przy wystarczającym świetle.
  • Lampa LED jest całkowicie wmontowana w osłonę i nie potrzeba oddzielnego przyłączania.
  • Ze sprężystymi zaciskami.

Dane techniczne

Pobór mocy
Praca:
0,25 W/0,35 VA/1,5 mA
Standby:
0,175 W/0,25 VA/1,0 mA

Natężenie światła:
0,2 cd

Głębokość montażu:
29 mm

Temperatura otoczenia:
-15 °C do +40 °C

Przekrój przyłącza
do przewodów:
od 1,5 mm² do 2,5 mm²

Wskazówki

  • Podwyższona ochrona przed dotykiem (Safety Plus) zgodna z IEC 60884-1.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania