Gira F1

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 2049 00
2049 00
EAN 4010337112211
Jednostka opakowania 1
System cen 25
 
Nowość. Dostępne od 08/2023.

Wymagane akcesoria

Właściwości

Właściwości

    Funkcje KNX

    • Jako mostek KNX łączy dwa autonomiczne systemy KNX.
    • Dwukierunkowa komunikacja KNX z KNX IP do KNX TP.
    • 1000 adresów grup.
    • Obsługuje KNX Secure.
    • Możliwość adaptacji adresów grup do systemów KNX (mapowanie).
    • Uruchamianie za pomocą ETS.
    • Dwie oddzielne aplikacje – jako urządzenie TP i urządzenie IP.
    • Zastosowania:
      • np. przesyłanie telegramów KNX używanej wspólnie stacji pogodowej budynku do prywatnego systemu KNX w mieszkaniu.
      • Przekazywanie do mieszkania komunikatów dotyczących np. zbliżającego się terminu konserwacji windy, mycia okien itp.
    • Zastosowanie również w obiektach komercyjnych, np. w galeriach handlowych lub gdy rozbudowane budynki firmowe mają komunikować się ze sobą za pośrednictwem autonomicznych systemów KNX.
    • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego odbywa się za pośrednictwem asystenta Gira Project Assistant (GPA).

    Funkcje SIP

    • Bezpieczna separacja dwóch sieci komputerowych.
    • Ochrona przed dostępem do prywatnej sieci komputerowej.
    • Przesyłane są tylko sparametryzowane telegramy SIP.
    • Łatwa parametryzacja za pośrednictwem strony internetowej urządzeń.
    • Obsługuje SIP i SIPS.

    Dane techniczne

    Medium KNX:
    TP256

    Napięcie znamionowe:
    DC 24 do 30 V

    Pobór mocy:
    2 W

    Komunikacja IP:
    Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

    Złącza
    IP:
    2 x gniazdo RJ45 (public/private)
    KNX:
    Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna

    KNX:
    TP1, S-Mode (ETS)

    Temperatura otoczenia:
    0°C do +45°C

    Karta microSD:
    nieobsługiwana

    Wymiary
    Moduł. (mod.):
    2

    Wskazówki

    • Zasilanie zewnętrzne DC 24 V.

    Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

    W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

    Do bazy danych mediów

    Pobieranie


    Arkusz danych


    Oprogramowanie


    Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania