Jako mostek KNX łączy dwa autonomiczne systemy KNX.
Dwukierunkowa komunikacja KNX z KNX IP do KNX TP.
1000 adresów grup.
Obsługuje KNX Secure.
Możliwość adaptacji adresów grup do systemów KNX (mapowanie).
Uruchamianie za pomocą ETS.
Dwie oddzielne aplikacje – jako urządzenie TP i urządzenie IP.
Zastosowania:
np. przesyłanie telegramów KNX używanej wspólnie stacji pogodowej budynku do prywatnego systemu KNX w mieszkaniu.
Przekazywanie do mieszkania komunikatów dotyczących np. zbliżającego się terminu konserwacji windy, mycia okien itp.
Zastosowanie również w obiektach komercyjnych, np. w galeriach handlowych lub gdy rozbudowane budynki firmowe mają komunikować się ze sobą za pośrednictwem autonomicznych systemów KNX.
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego odbywa się za pośrednictwem asystenta Gira Project Assistant (GPA).
Funkcje SIP
Bezpieczna separacja dwóch sieci komputerowych.
Ochrona przed dostępem do prywatnej sieci komputerowej.
Przesyłane są tylko sparametryzowane telegramy SIP.
Łatwa parametryzacja za pośrednictwem strony internetowej urządzeń.
Obsługuje SIP i SIPS.
Dane techniczne
Medium KNX:
TP256
Napięcie znamionowe:
DC 24 do 30 V
Pobór mocy:
2 W
Komunikacja IP:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Złącza
IP:
2 x gniazdo RJ45 (public/private)
KNX:
Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna
KNX:
TP1, S-Mode (ETS)
Temperatura otoczenia:
0°C do +45°C
Karta microSD:
nieobsługiwana
Wymiary
Moduł. (mod.):
2
Wskazówki
Zasilanie zewnętrzne DC 24 V.
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.