Serwer Gira One

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 2039 00
2039 00
EAN 4010337114062
Jednostka opakowania 1
System cen 25
 
Nowość.

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Serwer uruchamiania maksymalnie 200 urządzeń Gira One.
  • Serwer wizualizacji mobilnych urządzeń końcowych (iOS i Android).
  • Aplikacja Gira Smart Home dostępna też dla komputerów z systemem operacyjnym Windows.
  • Odbiorniki, które są wizualizowane w aplikacji Gira Smart Home: włączanie, ściemnianie, brama garażowa, mechanizm otwierania drzwi, żaluzja, roleta, markiza, okno dachowe, świetlik kopułkowy (z pozycjonowaniem i bez), ogrzewanie podłogowe (elektryczne), ogrzewanie podłogowe (wodne), grzejnik (elektryczny), grzejnik (wodny), ogrzewanie/chłodzenie podłogowe (wodne), zgłaszanie zapotrzebowania na ciepło/zimno, wskazanie stanu binarnego (wł., wył.), wskazanie stanów dziesiętnych (temperatura rzeczywista)
  • Sterowanie grupowe (włączanie, ściemnianie, żaluzja, roleta, markiza, okno dachowe, świetlik kopułkowy), sceny, kamera IP, sterowanie systemem audio Sonos, Philips hue, eNet SMART HOME.
  • Automatyczna dokumentacja projektu.
  • Automatyczna dokumentacja dla klientów końcowych.
  • Zintegrowana funkcja diagnostyczna:
    • monitor magistrali do sterowania urządzeniami i odbiornikami.
    • Monitor telegramów z pamięcią pierścieniową do zapisywania maks. 500 000 telegramów.
  • Za pomocą aplikacji Gira Smart Home w jednym projekcie można sterować maksymalnie 250 odbiornikami.
  • Użytkownik może ustawić w aplikacji maksymalnie 250 zegarów sterujących, każdy z 10 czasami przełączania.
  • W zarządzaniu użytkownikami można utworzyć maksymalnie 62 użytkowników.
  • Symulacja obecności z uruchamianiem funkcji symulacji w zależności od dnia.
  • Podłączenie do systemu Sonos z maksymalnie 8 pomieszczeniami Sonos wraz z przyporządkowaniem i wyborem ulubionych.
  • Podłączenie do systemu Philips hue z maksymalnie 30 urządzeniami hue, wzgl. maksymalnie 5 mostkami hue.
  • Podłączenie maksymalnie 20 kamer IP.
  • Podłączanie serwera eNet SMART HOME z każdorazowo maksymalnie 100 odbiornikami do włączania, ściemniania i zacieniania eNet.
  • Jednoczesny dostęp ze 100 mobilnych urządzeń końcowych do serwera Gira One.
  • Aplikacja o intuicyjnej obsłudze z możliwością dostosowania interfejsu przez użytkownika:
    • indywidualny obszar ulubionych.
    • Łatwa konfiguracja zegarów sterujących i scen.
    • Łatwe dostosowywanie funkcji i pomieszczeń (sortowanie, oznaczenia, symbole, parametry, przyporządkowywanie pomieszczeń i instalacji).
    • Dostępnych ponad 400 symboli w celu indywidualnego dostosowania wizualizacji.
    • Wskazanie temperatury w wierszu nagłówka (temperatura wewnętrzna i zewnętrzna).
    • Znacznik NFC do przywoływania indywidualnych scen.
    • Automatyczne definiowanie lokalizacji przy użyciu GPS z funkcją astronomiczną.
    • Aktywowanie zdalnego dostępu i udostępnianie innym użytkownikom.
    • Aktywacja zdalnej konserwacji dla zakładu elektroinstalacyjnego.
    • Zarządzanie użytkownikami wraz z administrowaniem prawami dostępu dla poszczególnych użytkowników.
    • Zabezpieczenie kodem PIN ustawień systemowych w aplikacji Gira Smart Home.
    • Hasło urządzenia dla serwera Gira One z możliwością zmiany za pośrednictwem aplikacji Gira Smart Home z poziomu administratora.
    • Maks. 50 scen, każda z 64 wariantami.
  • Dostęp do wielu profili w aplikacji Gira Smart Home (Gira One, Gira X1).
  • Uruchamianie bez straty czasu:
    • projektowanie oraz uruchamianie odbywa się z zastosowaniem nowego asystenta Gira Project Assistant (od wersji GPA 5). Gira Project Assistant jest dostępny bezpłatnie na stronie Gira w obszarze do pobrania.
    • Projektowanie krok po kroku według wskazówek asystenta umożliwia bardzo łatwe uruchomienie systemu Gira One.
    • Uruchamianie offline z użyciem GPA: możliwość wirtualnego przygotowania, bez posiadania urządzeń. Wczytywanie na miejscu u klienta, po zainstalowaniu urządzeń.
    • Możliwość szybkiej zmiany lub aktualizacji projektu w trakcie eksploatacji, bez ponownego uruchomienia urządzenia.
  • Odczyt aktualnego projektu za pomocą GPA.
  • Zapisywanie projektów:automatyczny zapis kopii projektu na serwerze Gira One.
  • Regularne rozszerzenia funkcjonalne lub aktualizacje dzięki bezpłatnemu oprogramowaniu sprzętowemu i aktualizacjom oprogramowania.
  • Dwa gniazda RJ45 z funkcją przełącznika sieciowego umożliwiają proste przyłączenie przelotowe kablami krosowymi.
  • Na bazie sprawdzonego na całym świecie standardu Smart Home KNX.

Wysoki poziom bezpieczeństwa:

  • zintegrowany, bezpieczny zdalny dostęp za pomocą aplikacji Gira Smart Home.
  • Zintegrowana, bezpieczna funkcja zdalnego serwisowania za pomocą asystenta Gira Project Assistant.
  • Hasło urządzenia chroni serwer Gira One przed nieautoryzowanym dostępem.
  • Szyfrowanie transmisji danych TLS pomiędzy aplikacją Gira Smart Home a serwerem Gira One oraz pomiędzy GPA a serwerem Gira One uniemożliwia przechwycenie danych przez osoby trzecie.
  • Szyfrowana komunikacja w obrębie magistrali (KNX Data Secure) między urządzeniami Gira One a serwerem Gira One chroni przed niepożądanym dostępem i manipulacją inteligentnym domem przez osoby trzecie.
  • Certyfikat VDE „Inteligentny dom – sprawdzone bezpieczeństwo informacji”.

Dane techniczne

Gira One Medium:
Skrętka (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

Napięcie probiercze:
4 kV (przewód magistralny KNX/EIB)

Napięcie znamionowe:
DC 24 do 30 V

Pobór mocy:
2 W

komunikacja IP:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Obsługiwane protokoły:
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP

Przyłącza:
IP: 2 x gniazdo RJ45

Przyłącza:
Magistrala Gira One: złączka przyłączeniowa i rozgałęźna

Temperatura otoczenia:
od 0 °C do +45 °C

Pobór prądu:
70 mA

Wskazówki

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Gira One
Przewodniki / Podstawy systemu

Podstawy systemu

Nr. katalogowy

PDF, 47.862 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Gira One Server
Technical Documentation

Technical documentation

Nr. katalogowy 2039 00

PDF, 633 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania