Zintegrowany czujnik temperatury do pomiaru temperatury w pomieszczeniu.
Programowanie i uruchamianie za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA) od wersji 5.0.
Szyfrowana transmisja danych między urządzeniami Gira One.
Funkcje obsługi
Włączanie odbiorników, takich jak np. oświetlenie, gniazdo wtyczkowe lub pompa.
Ściemnianie oświetlenia.
Obsługa urządzeń do zacieniania i wentylacji (żaluzja, roleta, okno dachowe, świetlik kopułkowy i markiza).
Komfortowe sterowanie grupowe urządzeniami do włączania, ściemniania, zacieniania i wentylacji.
Wywoływanie wariantów sceny świetlnej.
Zastosowanie w funkcji przycisku oświetlenia klatki schodowej do aktywacji funkcji klatki schodowej w urządzeniach do włączania i ściemniania.
Funkcja przycisku dzwonkowego w połączeniu z Gira G1.
Sterowanie urządzeniami audio systemu Sonos.
Sterowanie odbiornikami hue.
Sterowanie odbiornikami eNet
Funkcja mechanizmu otwierania drzwi lub bramy garażowej.
Funkcja Boost.
Temperatura w pomieszczeniu
Kalibracja temperatury dla zintegrowanego czujnika temperatury.
Wskaźnik LED
Ustawianie jasności lampki kontrolnej stanu LED w 5 stopniach i wyłączanie.
Ustawianie koloru lampki kontrolnej stanu LED (czerwony, zielony, niebieski).
Wybór funkcji lampki kontrolnej stanu LED zależnie od funkcji klawisza: zawsze wyłączona, zawsze włączona, potwierdzenie zadziałania lub wskazanie stanu.
Dane techniczne
Gira One Medium:
Skrętka (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Napięcie probiercze:
4 kV (przewód magistralny KNX/EIB)
Przyłącze:
Złączka przyłączeniowa i rozgałęźna
Klasa ochronności:
III
Głębokość montażu:
15 mm
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +50 °C
Wskazówki
Możliwość aktualizacji za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA)
Klawisze można opcjonalnie wymienić na warianty alternatywne.
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.