Moduł rozszerzający do głośnika do wbudowania

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 1259 00
1259 00
EAN 4010337259008
Jednostka opakowania 1
System cen 18
 

Wymagane akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Montaż w ogólnodostępnych puszkach podtynkowych.
  • Pasuje do ramki programu stylistycznego Gira TX_44.
  • Modułowa konstrukcja, tym samym łatwy montaż i rozszerzenie.
  • Transmisja sygnałów i zasilanie komponentów audio i wideo poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
  • Możliwość podłączenia maks. 12 mechanicznych przycisków dzwonkowych.
  • Kolejne przyciski dzwonkowe można podłączyć za pomocą dodatkowych modułów rozszerzających.
  • Można podłączyć maks. jedenaście modułów rozszerzających do jednego głośnika do wbudowania.
  • Zapytanie prądu przemiennego przyłączy przycisków dzwonkowych dla uniknięcia utleniania styków przycisków.
  • Kompaktowa budowa.
  • Zabezpieczenie zacisków przyłączeniowych przed błędnym podłączeniem.
  • Mocowanie modułu rozszerzającego za pomocą śrub lub kleju.

Dane techniczne

Zasilanie:
przez przewód przyłączeniowy

Podłączenie – przewód łączący:
2 x listwa wtyczkowa

Stopień ochrony:
IP44

Przyłącza
mech. przycisk dzwonkowy:
12 x zacisk śrubowy
wspólna masa przycisków dzwonkowych:
1 x zacisk śrubowy
Przewód łączący:
2 x listwa wtyczkowa

Stopień ochrony:
IP44

Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +70 °C

Wskazówki

  • Moduł do rozszerzenia głośnika do wbudowania, jeżeli zachodzi potrzeba podłączenia więcej niż 8 mechanicznych przycisków dzwonkowych.
  • Za pomocą tego podzespołu można stworzyć system domofonii z maksymalnie 140 użytkownikami audio (np. 1 x głośnik do wbudowania, 11 x moduł rozszerzający do głośnika do wbudowania, 136 x unifon natynkowy).
  • Stopień ochrony IP44 tylko w połączeniu z odpowiednim frontem po zainstalowaniu.

Zakres dostawy

  • Materiał do mocowania znajduje się w zakresie dostawy.

Wymiary w mm

z nakładką do mocowania: S 67 H 66,4 G 27
bez nakładki do mocowania: S 67 H 56 G 27

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 125900

RFA, 456 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 125900

IFC, 15 Kb

Ładowanie


Moduł rozszerzający do głośnika do wbudowania
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 1259 00

PDF, 165 Kb

Ładowanie


System komunikacji domofonowej Gira
Przewodniki / Podstawy systemu

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej
Nr zam. 1736 85

Nr. katalogowy

PDF, 2.508 Kb

Ładowanie


Wymiar konturu do głośnika do wbudowania i modułu rozszerzającego
Instrukcje montażu

Nr. katalogowy 1258 00
1259 00

PDF, 37 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania