Uszczelniona obudowa do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Dwa wskazania LED z możliwością dowolnego oprzewodowania.
Brzęczyk do wskazywania potwierdzenia lub odrzucenia.
Styk zerwania i oderwania do zabezpieczenia antysabotażowego.
Ochrona przed wierceniem od frontu.
Dane techniczne
Napięcie znamionowe:
DC 12 V
bezpotencjałowe:
Pobór prądu
LED:
ok. 10 mA
Brzęczyk:
ok. 10 mA
Stopień ochrony
Obudowa natynkowa:
IP54
podtynkowy:
:
Temperatura otoczenia:
-20 °C do +60 °C
Zakres dostawy
Wkładka zamka profilowego nie znajduje się w zakresie dostawy!
Wymiary w mm
Obudowa natynkowa :
S 85
W 115
G 57
Płyta czołowa podtynkowa:
S 90
W 121
G 3
Obudowa podtynkowa:
S 72
W 102
G 61
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.