KNX:
Zaciski przyłączeniowe do przewodu sterowniczego
Wejścia:
Zaciski przyłączeniowe do przewodu sterowniczego
Obciążenie:
Zaciski śrubowe
Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²
Typ wejścia:
bezpotencjałowe
Wejścia wtórnikowe:
ok. 5 V
Przewód wtórnika:
maks. 10 m
Temperatura otoczenia:
-5 °C do +45 °C
Napięcie znamionowe:
DC 21 do 32 V SELV
Żarówki halogenowe 230 V:
20 do 230 W
transformator uzwojony:
20 do 210 VA
transformator uzwojony z niskonapięciowym oświetleniem LED:
20 do 100 VA
transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED:
typowo 20 do 200 W
Wysokonapięciowa żarówka LED:
typ. 1 do 200 W