Element podświetlający do obudowy natynkowej

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 1067 03
1067 03
EAN 4010337107088
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 
Nowość. Dostępne od 05/2022.

Wymagane akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Świecące się na biało diody LED kierują światło w dół, na posadzkę. W ten sposób wytwarzane jest oświetlenie orientacyjne, które również w sypialniach nie powoduje dokuczliwego oślepiania.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50 Hz

Pobór mocy:
0,05 W / 1,65 mA

Natężenie światła:
0,2 cd

Temperatura otoczenia:
-15 °C do +40 °C

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania