Sterowanie siłownikami elektrotermicznymi na 230 V~.
Regulacja temperatury w pomieszczeniach zamkniętych.
Wewnętrzny czujnik temperatury.
Bezgłośne przełączanie.
Sygnał wyjściowy: modulacja szerokości impulsu (PWM).
Do zaworu typu „w stanie bezprądowym zamknięty”.
Zakres regulacji temperatury w pomieszczeniu można ograniczyć za pomocą pierścieni nastawczych.
Funkcja ochrony zaworu (cotygodniowe otwieranie i zamykanie zaworu).
Dane techniczne
Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz
Tryb gotowości:
<0,5 W
Liczba siłowników:
od 1 do 10
Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.