Gira G1 24 V

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
szkło czarne
Nr. katalogowy 2077 05
2077 05
EAN 4010337014287
Jednostka opakowania 1
System cen 36
szkło białe
Nr. katalogowy 2077 12
2077 12
EAN 4010337014317
Jednostka opakowania 1
System cen 36
 

Opis alternatywny

Wymagane akcesoria

Do integracji jako urządzenie do obsługi pomieszczeń KNX

routera IP KNX

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Gira G1 to wielofunkcyjne urządzenie obsługowe, umożliwiające wizualizację i obsługę różnych funkcji budynku. Można je stosować w systemie KNX i w systemie domofonowym Gira lub jako Client. Zakres funkcji zależy od stosowanego oprogramowania sprzętowego.
Dokładny zakres funkcji można znaleźć w katalogu internetowym firmy Gira oraz w dokumentacji technicznej urządzenia.

Właściwości

Właściwości

  • Obsługa za pomocą wyświetlacza wielodotykowego z rozpoznaniem gestów.
  • Połączenie i komunikacja w zależności od wersji przez LAN lub WLAN.
  • Wbudowany głośnik.
  • Wbudowany mikrofon z kompensacją echa.

Możliwości zastosowania i kombinacje

  • Gira G1 jako wielofunkcyjne urządzenie do obsługi pomieszczeń oferuje następujące funkcje i kombinacje funkcji:
  • Urządzenie do obsługi pomieszczeń KNX
  • Wideounifon
  • Urządzenie typu klient dla następujących systemów / serwer - HomeServer – eNet – X1
  • Włączenie usług internetowych

Właściwości urządzenia służącego do obsługi pomieszczeń KNX

  • Intuicyjna obsługa i interfejs użytkownika z możliwością dopasowania.
  • Ustawienia systemowe są chronione kodem PIN.
  • Załączanie, załączanie chwilowe, ściemnianie (względne i bezwzględne), ściemnianie (w lamp RGB, RGBW i Tunable White), sterowanie żaluzjami oraz roletami, nadajnik wartości i dodatkowe urządzenie przywołujące sceny.
  • Wskazanie stanu, wskazanie daty i godziny, wskazanie temperatury wewnętrznej i zewnętrznej.
  • Maks. 150 funkcji (sześć folderów funkcji lub pomieszczeń, każdy z maks. 25 funkcjami).
  • Ponad 320 ikon funkcji.
  • Maks. 125 tygodniowych zegarów sterowniczych, każdy z 10 czasami załączania.
  • Przywoływanie kamer IP.
  • Sterowanie audio.
  • Kod PIN do ustawień systemowych.
  • Regulator temperatury w pomieszczeniu w połączeniu z dostępnym jako opcja modułem czujnikiem temperatury lub urządzeniami KNX do pomiaru temperatury w pomieszczeniu, np. czujnikiem przyciskowym 3 Komfort.
  • Do 150 dodatkowych wtórników regulatora temperatury w pomieszczeniu w połączeniu z czujnikiem przyciskowym 3 Plus do KNX lub czujnikiem CO2 do KNX do pomiaru i regulacji temperatury w pomieszczeniu.
  • Tryby pracy: komfort, standby, noc i zabezpieczenie przeciw zamarzaniu lub przed gorącem z odpowiednimi wartościami zadanymi temperatury (do ogrzewania lub chłodzenia).
  • Możliwość indywidualnego dopasowania trybów pracy.
  • Przedłużenie komfortu za pomocą przycisku obecności.
  • Przełączanie zabezpieczenia przeciw zamarzaniu/przed gorącem na podstawie stanu okna.
  • Wskaźnik informacji regulatora temperatury pomieszczenia.
  • Możliwość ustawienia parametrów regulacji regulatorów proporcjonalno-całkujących lub regulacja 2-punktowa.
  • Zegar ogrzewania jako tygodniowy zegar sterowniczy z 28 czasami załączania.
  • Dodatkowe urządzenie do regulatora temperatury w pomieszczeniu do sauny.
  • Dodatkowe urządzenie do regulatora temperatury w pomieszczeniu do sterowania klimatyzacją (Fancoil) w połączeniu z bramką KNX do klimatyzacji.
  • Regulacja temperatury zadanej, nawiewu (kierunek, intensywność) oraz trybu pracy.

Właściwości wideounifonu

  • Przełączanie kamery: konkretny wybór podłączonych kamer kolorowych.
  • Uruchamianie otwierania drzwiowego.
  • Załączanie i wyłączanie dzwonka.
  • Możliwość wyboru 10 różnych melodii dzwonka.
  • Przyjmowanie rozmowy.
  • Regulacja głośności dzwonka i głośnika.
  • Przyjmowanie rozmów z innego unifonu.
  • Możliwość przywołania z piętra za pomocą czujnika przyciskowego do KNX.

Cechy jak unifon z urządzeniem typu klient SIP

  • Funkcja klienta dla systemów zewnętrznych SIP, takich jak Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
  • Możliwe połączenia bezpośrednie SIP lub poprzez rejestrator
  • Możliwe 64 połączenia wewnętrzne, np. z Concierge
  • Obsługa Early Media dla obrazu wideo

Włączenie usług internetowych

  • Portal pogody Gira: Wyświetlanie prognozy pogody dla maksymalnie pięciu miejscowości (wymagane połączenie z internetem).

Gira G1 może być również używany jako urządzenie typu klient dla następujących systemów / serwerów:
HomeServer Client

  • Zależnie od konfiguracji, Gira G1 może pełnić rolę urządzenia typu Client w instalacjach z Gira HomeServer. Gira G1 wyświetla po aktywacji interfejs użytkownika Gira HomeServer. Obsługiwane są prawie wszystkie funkcje dostępne seryjnie w Gira HomeServer, w tym wideounifon i serwis pogodowy online.

eNet Client

  • Zależnie od konfiguracji, Gira G1 może pełnić rolę urządzenia typu Client w instalacjach z eNet Server. Gira G1 wyświetla po aktywacji interfejs użytkownika eNet SMART HOME System. Obsługiwane są wszystkie funkcje eNet SMART HOME System, w tym wideounifon i serwis pogodowy online.

X1 Client

  • Zależnie od konfiguracji, Gira G1 może pełnić rolę urządzenia typu Client w instalacjach z Gira X1. Gira G1 wyświetla po aktywacji interfejs użytkownika Gira X1. Przy tym można obsługiwać do 250 funkcji X1.
  • Oprócz funkcji X1 do sterowania wyposażeniem budynku, w Gira G1 jako Gira X1 Client dostępne są następujące funkcje:
    funkcja bezpośrednia
    system domofonowy Gira
    serwis pogodowy online
    system bezpieczeństwa Gira Alarm Connect z funkcjami
    • zbrojenie
    • rozbrojenie
    • potwierdzenie komunikatu
    • wyświetlenie alarmów
    • wyłączenie alarmów
  • W funkcji urządzenia typu Client, funkcje urządzenia do obsługi pomieszczeń KNX nie są dostępne. Dokładny zakres funkcji można znaleźć w katalogu internetowym firmy Gira oraz w dokumentacji technicznej urządzenia.
  • Gira G1 z podtynkowym modułem przyłączeniowym 24 V WLAN do podłączenia do odpowiedniego przewodu (np. do drugiej pary żył przewodu KNX).
  • Komunikacja danych przez WLAN.

Dane techniczne

Pobór mocy
maksymalnie:
7 W
Typowo:
4 W
Minimum:
2 W

Zasilacz
Klasa wydajności PoE 0:
DC 48 V PoE

Standard sieci LAN:
IEEE 802.3af

Przewód przyłączeniowy
Specyfikacja Ethernetu:
Kat.5e, kat.6, kat.6a, kat.7

Wyświetlacz
Typ:
TFT
Wymiary:
15,3 cm (6″)
Liczba kolorów:
16,7 M
Rozdzielczość:
480 x 800 px (WVGA), 155 ppi
Natężenie oświetlenia:
350 cd/m²
Kontrast:
1:500
Kąt widzenia:
> 80° dookoła

Czujnik zbliżeniowy
Zasięg:
maks. 50 cm
Obszar rejestracji:
30° poziomo, 30° pionowo

Medium KNX:
KNXnet/IP

Standardy KNX
Czujniki wartości DPT:
5.010, 6.010, 5.001, 5.004, 7.001, 8.001, 9.xxx, 12.001, 13.001, 14.xxx

Stopień ochrony:
IP21

Głębokość montażu:
32 mm

Temperatura otoczenia:
0 °C do +45 °C

Zasilacz:
AC/DC 10 do 31 V

Standard sieci WLAN:
IEEE 802.11b/g/n - 2,4 GHz

Przewód przyłączeniowy
Średnica żył:
0,6 - 0,8 mm

Głębokość montażu:
32 mm

Wskazówki

  • Nadaje się tylko do zastosowań w obszarze wewnętrznym.
  • Zalecana wysokość montażu: 150 cm od podłogi.
  • Montaż na głębokiej puszce instalacyjnej (zalecana puszka na elementy elektroniczne w przypadku przyłącza LAN).
  • Komunikacja z instalacją KNX następuje wyłącznie poprzez KNXnet/standard IP.
  • Do połączenia urządzenia Gira G1 PoE z instalacją KNX konieczny jest router IP Gira do KNX. Jeden router IP do KNX może obsługiwać wiele urządzeń Gira G1.
  • Do połączenia urządzenia Gira G1 230 V lub G1 24 V z instalacją KNX konieczny jest router IP Gira do KNX (z firmware w wersji 3 lub nowszym) w celu zapewnienia niezawodnej komunikacji z WLAN. Router IP Gira do KNX (z firmware w wersji 3 lub nowszym) wyposażony jest w tym celu w specjalną funkcję dodatkową „niezawodna komunikacja”. Jeden router IP Gira do KNX (z firmware w wersji 3 lub nowszym) może obsługiwać wiele urządzeń Gira G1.
  • Urządzenia przygotowane od wersji indeksu I08 dla KNX Secure (niezbędna dodatkowa aktualizacja oprogramowania układowego).
  • Uruchomienie w Systemie KNX od ETS 5.5 lub wyżej.
  • Możliwość użycia jako unifonu w kombinacji z bramką domof. IP.
  • Podczas projektowania instalacji należy uwzględnić informacje techniczne dot. utworzenia sieci zawarte w dokumentacji urządzenia.
  • Do aktualizacji oprogramowania producenta potrzebny jest Gira Project Assistant Gira (GPA). GPA jest bezpłatnie dostępny wśród dokumentów do pobrania Gira.
  • Do zastosowania zegarów sterujących wymagane jest połączenie internetowe z serwerem czasu NTP lub odpowiedni zegar KNX (np. stacja pogodowa Plus Gira 2074 00).
  • Do montażu podtynkowego modułu przyłączeniowego PoE zalecane jest stosowanie puszki na elementy elektroniczne.
  • Wymagany jest standardowy przełącznik obsługujący PoE lub router, lub zasilacz PoE.
  • Podczas planowania zasilania należy koniecznie uwzględnić łączny pobór mocy wszystkich przyłączonych urządzeń oraz spadek napięcia w instalacji.

Zakres dostawy

  • Moduł wyświetlacza, ramka mocująca, podtynkowy moduł przyłączeniowy 24 V WLAN

Wymiary w mm

Gira G1 (wraz z zasilaczem UP): 97 168 47
Gira G1 (bez zasilacza UP): 97 168 15
Wysokość montażu: - 1500 -

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Gira G1
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 207705

RFA, 364 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 207705

IFC, 19 Kb

Ładowanie


Gira G1
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania (wersja oprogramowania 3.3.88 lub nowsza)

Nr. katalogowy 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 4.947 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Gira G1
Technical Documentation

Technical documentation (firmware version 3.2.148 or higher)

Nr. katalogowy 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 7.682 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania