Regulator temperatury w pomieszczeniu:
maks. 6
Napędy nastawcze:
maks. 12
wszystkie napędy:
maks. 24 W
Sterowanie pompą:
2 A / 200 VA indukcyjne
Przełączanie ogrzewanie/chłodzenie:
1
zewnętrzny zegar sterujący:
1
Regulator temperatury w pomieszczeniu:
6
Sposób działania:
Typ 1 / typ 1.C
Wilgotność otoczenia:
80% bez kondensacji
Temperatura otoczenia:
od 0 do +50°C
Średnica przewodu pozwalająca na zaciśnięcie:
0,2 do 1,5 mm²