Listwa zaciskowa 6x 230 V~

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 2479 00
2479 00
EAN 4010337110187
Jednostka opakowania 1
System cen 02
 

Wymagane akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Listwa zaciskowa do okablowania regulatorów temperatury w pomieszczeniu i siłowników termicznych.

Dane techniczne

Pobór mocy:
230 V, 50 VA

Bezpiecznik
230 V:
T4AH

Liczba
Strefy grzewcze:
6
Regulator temperatury w pomieszczeniu:
maks. 6
Napędy nastawcze:
maks. 15

Prąd załączeniowy
na siłownik:
maks. 500 mA

Moc znamionowa
wszystkie napędy:
maks. 24 W

Moc łączeniowa
Sterowanie pompą:
2 A / 200 VA indukcyjne

Przyłącza
Sterowanie pompą:
1
Przełączanie ogrzewanie/chłodzenie:
1
zewnętrzny zegar sterujący:
1
Regulator temperatury w pomieszczeniu:
6
Zasilanie 230 V:
1

Kierunek działania:
NC

Sposób działania:
Typ 1 / typ 1.C

Klasa ochronności:
II

Wilgotność otoczenia:
80% bez kondensacji

Temperatura otoczenia:
od 0 do +50°C

Średnica przewodu pozwalająca na zaciśnięcie:
0,2 do 1,5 mm²

Wymiary w mm

S 326,5 H 90 G 50

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


Terminal strip, 6-gang 230 V
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 2479 00

PDF, 1.074 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania