Podtynkowy zasilacz USB 2x
Typ A / typ A

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czarny
Nr. katalogowy 2359 00
2359 00
EAN 4010337084655
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
 

Osłona TAE+stereo+USB osł. POP TAE USB

Właściwości

Właściwości

  • Możliwość ładowania do dwóch urządzeń końcowych jednocześnie przez kabel USB typu A.
  • Może być używane jako urządzenie do ładowania np. telefonów komórkowych i podobnych urządzeń.

Dane techniczne

Prąd ładowania:
maks. 3 A

Napięcie znamionowe
pierwotny:
AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
wtórny:
5 V (± 5%)

Standby:
≤ 0,15 W

Głębokość montażu:
32 mm

Temperatura otoczenia:
+10 °C do +40 °C

Współczynnik sprawności:
{~>=} 75%

Zgodność z normą:
DIN EN 60950-1/A2

Zakres dostawy

  • Kabel USB typu A nie znajduje się w zakresie dostawy.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 235900

RFA, 440 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 235900

IFC, 15 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Insert for USB power supply, 2-gang
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 2349 00
2359 00
2369 00

PDF, 535 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania