Nadajnik ścienny Bluetooth® 2x

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 2462 01
2462 01
EAN 4010337110736
Jednostka opakowania 1
System cen 02
Czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 2462 03
2462 03
EAN 4010337101642
Jednostka opakowania 1
System cen 02
Czysta biel, matowy
Nr. katalogowy 2462 27
2462 27
EAN 4010337101659
Jednostka opakowania 1
System cen 02
Antracytowy
Nr. katalogowy 2462 28
2462 28
EAN 4010337101680
Jednostka opakowania 1
System cen 02
Kolor aluminium
Nr. katalogowy 2462 26
2462 26
EAN 4010337101673
Jednostka opakowania 1
System cen 02
Czarny matowy
Nr. katalogowy 2462 005
2462 005
EAN 4010337101666
Jednostka opakowania 1
System cen 02
szary matowy
Nr. katalogowy 2462 015
2462 015
EAN 4010337110743
Jednostka opakowania 1
System cen 02
 
Nowość.

Właściwości

Właściwości

  • Nadajnik radiowy do przesyłania poleceń włączania, ściemniania lub uruchamiania żaluzji do odbiornika radiowego z łączem Bluetooth® System 3000 lub innych producentów, np. Casambi.
  • Urządzenie nie wymaga zasilania bateryjnego, ani zewnętrznego. Energia potrzebna do nadawania jest wytwarzana w trakcie naciskania klawisza.
  • Konfiguracja przy użyciu aplikacji lub standardu NFC.

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa:
2,402 – 2,480 GHz

Protokół radiowy:
Bluetooth® Low Energy (BLE)

Złącze:
NFC

Zasięg
na zewnątrz:
do 75 m
w budynkach:
ok. 10 m

Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +65 °C

Wilgotność powietrza:
0 do 95% (bez kondensacji)

Wskazówki

  • Montaż w puszkach instalacyjnych lub na gładkich, równych powierzchniach za pomocą śrub lub kleju.
  • Ten produkt nie nadaje się do zastosowania z eNet.

Zakres dostawy

  • Radiowy nadajnik ścienny, płyta montażowa, folia samoprzylepna (maskowanie w przypadku powierzchni szklanych) i elementy klejące do montażu na gładkich, równych powierzchniach znajdują się w zakresie dostawy.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


Bluetooth wall transmitter
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 2461 ..
2462 ..

PDF, 608 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania