Urządzenie podtynkowe cinch audio
Sprzęg

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 5631 01
5631 01
EAN 4010337460275
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 5631 03
5631 03
EAN 4010337460282
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
czarny matowy
Nr. katalogowy 5631 10
5631 10
EAN 4010337460299
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
 
5631 01, artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 06/2024.

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
 

Ramka montażowa Ramka montażowa z klapką

Właściwości

Dane techniczne

Głębokość montażu
Sprzęg:
Min. 10 mm

Wskazówki

  • Tylko do mocowania śrubowego.
  • Uwaga! Pamiętać o miejscu na wtyczki i promienie gięcia.
  • Uwaga w przypadku zastosowania ze złączami: Nie nadaje się do instalacji w kanale ani do standardowej puszki instalacyjnej. Zalecane podłączenie z wtyczkami kątowymi.
  • W przypadku zastosowania tych łączników wtykowych ograniczenie mocy w przypadku podłączonych urządzeń wynosi 15 W.
  • Zalecenie instalacyjne:
    puszki Kaiser Elektronic
    Montaż podtynkowy: nr kat. Kaiser:1068-02
    Montaż w ścianie z płyt gipsowych: nr kat. Kaiser:9062-94
    Instalacja w betonie: nr kat. Kaiser:1268-40

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania