Moduł podtynkowy WBT-0710 Cu nextgen™
Końcówka kablowa/przyłącze lutowane

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 5665 01
5665 01
EAN 4010337461449
Jednostka opakowania 1
System cen 01
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 5665 03
5665 03
EAN 4010337461456
Jednostka opakowania 1
System cen 01
czarny matowy
Nr. katalogowy 5665 10
5665 10
EAN 4010337461463
Jednostka opakowania 1
System cen 01
 
5665 01, artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 06/2024.

Wymagane akcesoria

Właściwości

Dane techniczne

Przekrój przyłącza
maksimum:
1 x 10 mm² (7 AWG)
minimum:
1 x 4 mm² (11 AWG)

Wskazówki

  • Nie nadaje się do ramek montażowych z klapką.
  • Tylko do mocowania śrubowego.
  • Uwaga! Pamiętać o miejscu na wtyczki i promienie gięcia.
  • W przypadku zastosowania tych łączników wtykowych ograniczenie mocy w przypadku podłączonych urządzeń wynosi 15 W.
  • Zalecenie instalacyjne:
    puszki Kaiser Elektronic
    Montaż podtynkowy: nr kat. Kaiser:1068-02
    Montaż w ścianie z płyt gipsowych: nr kat. Kaiser:9062-94
    Instalacja w betonie: nr kat. Kaiser:1268-40

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania