Aktor pokojowy KNX

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
modułowy plus
Nr. katalogowy 2162 00
2162 00
EAN 4010337059370
Jednostka opakowania 1
System cen 26
 
Artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 10/2022.

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Aktor pokojowy w jednym urządzeniu steruje trzema różnymi podsystemami, jak oświetlenie, żaluzje i ogrzewanie. Cztery wyjścia przekaźnikowe dają się ustawiać w ETS (Engineering Tool Software) albo na tryb żaluzji, albo na tryb łączenia, możliwy jest także tryb mieszany.
  • Dwa wyjścia łączeniowe tworzą jedno wyjście żaluzjowe.
  • Dodatkowo dostępne są dwa dalsze elektroniczne wyjścia łączeniowe do sterowania napędami nastawnika.

Tryb łączeniowy

  • Aktor pokojowy za pomocą zestyków przekaźnika steruje odbiornikami elektrycznymi, np. instalacją oświetleniową. Zestyki przekaźnika są bistabilne, tak że w przypadku zaniku napięcia zasilania zostaje zachowany ustawiony ostatnio stan przełączenia.
  • Właściwości funkcjonale na wyjście: obszerne funkcje czasowe, funkcje logiczne, sceny, funkcje blokowania lub alternatywnie prowadzenie wymuszone, rozszerzone komunikaty zwrotne, cykliczny nadzór przychodzących komunikatów łączeniowych oraz licznik godzin pracy.

Tryb żaluzjowy

  • Aktor pokojowy swoimi stykami przekaźnikowymi steruje żaluzjami z napędem elektrycznym, roletami, markizami, klapami wentylacyjnymi lub podobnymi zasłonami z napięciem sieciowym AC 230 V.
  • Właściwości funkcjonalne dla każdego kanału wyjściowego: oddzielnie parametryzowane czasy przesuwania, rozszerzone funkcje sygnalizacji zwrotnych, przyporządkowanie do maks. pięciu różnych funkcji bezpieczeństwa, obszerna funkcja ochrony przeciwsłonecznej i włączenie do scen lub prowadzeń wymuszonych.

Regulacja temperatury pomieszczenia

  • Dwa dodatkowe elektroniczne wyjścia łączeniowe służą do bezgłośnego sterowania termicznymi napędami nastawnika instalacji ogrzewania i chłodzenia.
  • Ciągłe komunikaty z wartościami nastawczymi są przetwarzane na sygnał wyjściowy z modulacją szerokości impulsu. Dzięki temu napędy nastawnika mogą być ciągle sterowane. Alternatywnie możliwe jest przetworzenie łączeniowych wielkości nastawczych. Komunikat o stanie dla pozycji zaworu i cykliczny nadzór komunikatów wielkości nastawczych.
  • Tryb awaryjny w razie zaniku zasilania magistrali lub przywrócenia zasilania magistrali i napięcia sieciowego plus pozycja wymuszona poprzez komunikat magistrali w trybie letnim lub zimowym.
  • Komunikat alarmowy w razie zwarcia lub przeciążenia wyjścia łączeniowego i ochrona przed zablokowaniem dla zaworów. Podłączane mogą być napędy zaworów zamknięte lub otwarte w stanie beznapięciowym.
  • Nadzór zasilania sieciowego i w razie awarii wysłanie komunikatu alarmowego do magistrali.
  • Komunikaty zbiorcze „wszystkie zawory zamknięte” i „maksymalna wielkość nastawcza”.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Wyjścia ogrzewania
Styk przełączający:
Triac
Liczba:
2
Liczba napędów na wyjście:
maks. 4
Prąd łączeniowy:
5 do 50 mA
Maksymalny prąd załączania:
1,5 A, 2 s

Styk przełączający:
µ-styk, 4 x zamykacz bezpotencjałowy

Zdolność łączenia AC 230 V:
16 A / AC1 wzgl. 6 A / AC3

Maksymalny prąd załączania
200 µs:
800 A
20 ms:
165 A

Moc przyłączeniowa
Omowe obciążenie:
3000 W
Obciążenie pojemnościowe AC 230 V:
16 A, maks. 140 µF
Żarówki:
3000 W
Żarówki halogenowe 230 V:
2500 W
transformator uzwojony:
1200 VA
Trafo Tronic:
1500 W
Świetlówki, skompensowane równolegle:
1160 VA
Lampy rtęciowe, nieskompensowane:
1000 W
Lampy rtęciowe, skompensowane równolegle:
1160 W
Silniki (żaluzja lub wentylator):
1380 VA

Złącza
KNX:
Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna
Obciążenie:
obciążenie za pomocą zacisków śrubowych

Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²

Wskazówki

  • Dopuszczenie VDE według EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montaż na szynie montażowej.

Zakres dostawy

  • Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna KNX znajduje się w zakresie dostawy.

Wymiary

Moduł. (mod.): 4

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 216200

RFA, 484 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 216200

IFC, 164 Kb

Ładowanie


Wyrobnik pokojowy
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 2162 00

PDF, 483 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Room actuator
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 2162 00

PDF, 3.106 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania