Aktor uniwersalny żaluzjowy i grzewczy do KNX

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Podtynkowy
Nr. katalogowy 2164 00
2164 00
EAN 4010337075936
Jednostka opakowania 1
System cen 06
 
Artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do wyczerpania zapasów.

Właściwości

Właściwości

  • Uniwersalny wyrobnik żaluzji i ogrzewania jest kombinacją wyrobnika żaluzjowego i wyrobnika grzewczego i ma trzy wejścia binarne pozwalające na sterowanie w stanie fabrycznym podłączoną żaluzją, roletą, markizą lub klapą wentylacyjną.
  • Możliwość parametryzacji trybu pracy: żaluzje, rolety, markizy lub klapy wentylacyjne.
  • Oddzielnie parametryzowane czasy przesuwania zasłony z wydłużeniem czasu przesuwania dla ruchu do górnej pozycji krańcowej.
  • Komunikat zwrotny pozycji zasłony lub listew żaluzji. Aktywne lub pasywne (z możliwością odczytania obiektu) cykliczne funkcje sygnalizacji zwrotnej.
  • Przyporządkowania do maksymalnie pięciu różnych funkcji bezpieczeństwa (trzy alarmy wiatrowe, jeden alarm deszczowy, jeden alarm mrozowy), do wyboru z nadzorem cyklicznym.
  • Funkcja ochrony przeciwsłonecznej aktywowana ze stałymi i zmiennymi pozycjami zasłony lub listew żaluzji.
  • Włączenie do kompleksowego systemu sterowania zacienieniem, do wyboru z automatyką ogrzewania/chłodzenia i funkcja obecności.
  • Możliwość ustawiania zachowania w przypadku zaniku i powrotu zasilania magistrali.
  • Komunikaty zwrotne mogą być opóźnione do powrotu zasilania magistrali.
  • Możliwość realizacji funkcji pozycji wymuszonej dla każdego wyjścia żaluzjowego.
  • Możliwe włączenie do scen, parametryzacja maks. ośmiu scen wewnętrznych na kanał.
  • Funkcja zapisu scen świetlnych.
  • Wyjście, możliwość sterowania poprzez wielkość nastawczą (1 bit lub 1 bajt).
  • Sygnalizacji stanu (1 bit lub 1 bajt) automatycznie lub na żądanie odczytu.
  • Parametryzacja sterowania zaworu (otwarty/zamknięty w stanie beznapięciowym).
  • Możliwość wybrania trybu letniego i zimowego poprzez obiekt.
  • Cykliczny nadzór wielkości nastawczej: jeżeli komunikat wielkości nastawczej nie nadejdzie w ciągu czasu nadzoru, wyjście przechodzi do trybu awaryjnego i wysyłany jest komunikat alarmowy.
  • Każde wyjście może zostać zablokowane w pozycji wymuszonej, możliwe różne wartości dla trybu zimowego i letniego.
  • Możliwość oddzielnej parametryzacji każdego wyjścia w przypadku przywrócenie zasilania magistrali po zaniku.
  • Możliwa regulacja komunikatu o przeciążeniu wzgl. zwarciu poprzez obiekt.
  • Sterowanie napędami nastawnika w trybie załączeń lub trybie modulacji szerokości impulsu.
  • Funkcja ochronna przed zablokowanym zaworem.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP1-64 od indeksu I02 TP1-256)

Napięcie znamionowe:
AC 230/240 V, 50/60 Hz

Wyjście żaluzjowe
Prąd łączeniowy:
3 A / AC 1
Silniki AC 230 V:
600 VA

Wyjście ogrzewania
Styk przełączający:
triak
Prąd łączeniowy:
5 do 25 mA
Liczba napędów na wyjście:
maks. 2

Liczba wejść:
3 x bez potencjału

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Uniwersalny wyrobnik żaluzji i ogrzewania, Aktor żaluzji pojedynczy podtynkowy, Aktor ogrzewania pojedynczy podtynkowy
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 2164 00
2165 00
2166 00

PDF, 1.147 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Combination actuator blind and heating
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 2164 00

PDF, 6.470 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania