Obudowa natynkowa przystosowana do wklejenia czujników jasności i temperatury BT System 3000.
Obudowa natynkowa z poliwęglanu, kolor podobny do RAL 7035.
Przezroczysta pokrywa z poliwęglanu jest z nadrukiem na czarno z miejscem pozostawionym na czujnik jasności.
Dane techniczne
Stopień ochrony:
IP66
Temperatura otoczenia:
-15 °C bis +55 °C
Wymiary w mm
S 100
W 52
G 37
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.