Obsługa przez pojemnościową powierzchnię czujnika.
Ręczna i sterowana czasowo regulacja temperatury w pomieszczeniu.
Możliwość ustawienia aktualnej godziny jako czasu przełączania, szybkie programowanie.
Automatyczna zmiana czasu letniego i zimowego, z możliwością wyłączenia.
Zegar sterujący z trzema obszarami pamięci. Każdy obszar pamięci umożliwia ustawianie czasu komfortu i obniżenia temperatury dla dni pn-pt i sb+nd.
Ustawienie temperatury komfortowej, obniżenia, chłodzenia i ochrony przed zamarzaniem.
Wyjście regulacyjne: modulacja szerokości impulsu (PWM) lub sterowanie 2-punktowe.
Optymalizacja nagrzewania (temperatura jest osiągana w ustawionym czasie).
Adaptacja do zaworów (otwartych lub zamkniętych w stanie bezprądowym).
Aktywacja chłodzenia poprzez element podtynkowy.
Obsługuje wewnętrzny i zewnętrzny czujnik temperatury.
Wykrywanie spadku temperatury.
Blokada obsługi.
Funkcja zabezpieczenia zaworu.
Wyświetlacz wyłącza się po 2 minutach, możliwe stałe wyświetlanie aktualnego czasu.
Dane techniczne
Dokładność zegara na miesiąc:
± 10 s
Rezerwa pracy zegara:
ok. 4 h
Temperatura otoczenia:
-5 °C do +45 °C
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.