Moduł sterujący 1–10 V 4x z uruchamianiem ręcznym do KNX

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
modułowy plus
Nr. katalogowy 2224 00
2224 00
EAN 4010337018858
Jednostka opakowania 1
System cen 26
 
Zastępuje 1019 00.

Właściwości

Właściwości

  • Moduł sterujący przełącza i ściemnia odbiorniki elektryczne wyposażone w złącze 1-10 V.
  • Do wyboru 5 konfiguracji. Pozwala to na przyporządkowanie 4 pojedynczo sterowanych kanałów ściemniania do wyjść łączeniowych (np. 4 kanały ściemniania przyporządkowane do przekaźnika łączeniowego do sterowania jedną lampą RGBW).
  • Wyjścia przekaźnikowe, które nie są przyporządkowane żadnemu kanałowi ściemniania, mogą zostać wykorzystane jako wolne kanały wyrobnika załączającego.
  • Możliwość ustawienia reakcji w przypadku zaniku i przywrócenia zasilania magistrali oraz na zakończenie programowania ETS.
  • Ręczna obsługa wyjść niezależnie od magistrali z mechanicznym wskazania pozycji załączania.
  • Opóźnienie aktywnie wysyłanych komunikatów zwrotnych po przywróceniu zasilania magistrali.
  • Możliwość konfiguracji logicznej funkcji łączeniowej na każdym kanale.
  • Do trzech centralnych funkcji łączeniowych do wspólnego sterowania wszystkimi kanałami ściemniania i przełączania.
  • Czas załączenia wyjść przekaźnikowych może być rejestrowany i analizowany przez licznik godzin roboczych.
  • Możliwy zbiorczy komunikat zwrotny stanów połączenia.

Kanały ściemniania

  • Cztery pojedynczo sterowane kanały ściemniania.
  • Komunikat zwrotny stanu połączenia i natężenia oświetlenia.
  • Możliwość ustawienia ściemnianego zakresu natężenia oświetlenia.
  • Parametryzowana metoda i charakterystyki ściemniania.
  • Funkcja łagodnego załączania i wyłączania.
  • Możliwość ustawienia funkcji blokowania lub funkcji pozycji wymuszonej.
  • Funkcje czasu (opóźnienie załączania, wyłączania, funkcja klatki schodowej). Funkcja klatki schodowej umożliwia ustawienie reakcji na koniec czasu załączania.
  • Możliwość włączenia kanału ściemniania do maks. 10 scen.
  • Funkcja wypalania umożliwia uruchomienie nowych świetlówek w sposób określony przez producenta żarówek.

Tryb wyrobnika załączającego (opcja)

  • Niezależne załączanie wyjść łączeniowych A2 do A4.
  • Tryb mechanizmu zamykającego lub otwierającego.
  • Komunikat zwrotny o stanie połączenia.
  • Możliwość ustawienia funkcji blokowania lub funkcji pozycji wymuszonej.
  • Funkcje czasu (opóźnienie załączania, wyłączania, funkcja klatki schodowej z funkcją wstępnego ostrzeżenia).
  • Możliwe włączenie do scen świetlnych. Możliwość ustawienia maks. 10 scen wewnętrznych na każdym wyjściu łączeniowym.
  • Możliwość konfiguracji cyklicznego monitorowania przychodzących telegramów łączeniowych.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

przekaźnik
Liczba:
4
Kontakt:
na 1 x styk zwierny bezpotencjałowy, bistabilny

Wyjścia sterujące
Napięcie sterujące:
1 do 10 V
Prąd sterujący na wyjście:
maks. 100 mA
Długość przewodu:
maks. 500 m przy 0,5 mm²

Wyjścia łączeniowe
Napięcie znamionowe:
AC 250/400 V
Prąd łączalny 230 V AC1:
16 A
Prąd łączalny 230 V AC3:
10 A
Prąd łączalny 400 V AC1:
10 A
Prąd łączalny 400 V AC3:
6 A
Świetlówki:
16 AX

Obciążenia lamp
Żarówki:
3680 W
Żarówki halogenowe 230 V:
3680 W
transformator uzwojony:
2000 VA
Trafo Tronic:
2500 W

Świetlówki T5/T8
nieskompensowane:
3680 W
skompensowane równolegle:
2500 W / 200 µF
Układ połączeń Duo:
3680 W / 200 µF

Świetlówki kompaktowe
nieskompensowane:
3680 W
skompensowane równolegle:
2500 W / 200 µF

Lampy rtęciowe
nieskompensowane:
3680 W
skompensowane równolegle:
3680 W / 200 µF

Temperatura otoczenia:
-5 °C do +45 °C

Złącza
KNX:
Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna
1 – 10 V:
Zaciski śrubowe
Obciążenie:
Zaciski śrubowe

Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²

Wskazówki

  • Elektroniczne stateczniki wytwarzają bardzo wysokie szczyty natężenia prądu. Dlatego należy stosować ogranicznik prądu włączeniowego lub w przypadku większych obciążeń oddzielny stycznik obciążenia.

Zakres dostawy

  • Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna do KNX znajduje się w zakresie dostawy.

Wymiary

Moduł. (mod.): 4

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 222400

IFC, 14 Kb

Ładowanie


Poczwórny moduł sterujący 1 – 10 V z uruchamianiem ręcznym
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 2224 00

PDF, 1.094 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Control unit 1 – 10 V, 4-gang with manual operation
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 2224 00

PDF, 5.876 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania