Gira wykorzystuje pliki cookie do stron internetowych w domenie gira.de. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas lub osoby trzecie plikach cookie oraz możliwościach ich wyłączenia znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Wkład zasilania USB, podwójny Wyjścia


Typ A / typ C
Nr. katalogowy 2369 00
EAN 4010337075905
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02

 
Nowość.

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
 

Właściwości

  • Zasilanie ze zintegrowanym złączem wtyczkowym USB typu A.
  • Może być używane jako urządzenie do ładowania np. telefonów komórkowych i podobnych urządzeń.

Dane techniczne

Prąd ładowania:
2100 mA

Napięcie znamionowe
pierwotny:
AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
wtórny:
5 V (± 5%)

Standby:
≤ 0,15 W

Głębokość montażu:
32 mm

Temperatura otoczenia:
+10 °C do +40 °C

Współczynnik sprawności:
{~>=} 75%

Zgodność z normą:
DIN EN 60950-1/A2

Zakres dostawy

  • Kabel USB typu A nie znajduje się w zakresie dostawy.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.