Podtynkowy łącznik kontrolny kołyskowy 10 A 250 V~ z pomarańczowym elementem podświetlającym LED 230 V~, łącznik podwójny
Łącznik podwójny

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Łącznik podwójny
Nr. katalogowy 0145 00
0145 00
EAN 4010337041801
Jednostka opakowania 10
System cen 01
 
Artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 09/2024. Lub do wyczerpania zapasów.

Wymagane akcesoria

Właściwości

Dane techniczne

Głębokość montażu:
32 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów sztywnych i elastycznych do:
2,5 mm²

Moc znamionowa
LEDi/CFLi:
100 W

Wskazówki

  • W zależności od dostępności.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Łącznik świecznikowy
Instrukcje montażu

Schemat połączeń podtynkowy kontrolny łącznik kołyskowy z LED do łączników szeregowych

Nr. katalogowy 0145 00

PDF, 15 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania