Magistrala 2-przewod.:
DC 24 V ±10 %
Dodatkowe zasilanie napięciowe:
DC 12 V do 26 V
Magistrala 2-przewod.:
2 x zacisk sprężysty
Dwużyłowy przewód magistralny ZD:
2 x zacisk sprężysty
Komunikacja IP:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Temperatura otoczenia:
-5°C do +45°C
Wilgotność powietrza:
93 % wzgl. wilgotności pow.
Klasa ochronności:
III (wg IEC 61140)