Gira wykorzystuje pliki cookie do stron internetowych w domenie gira.de. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas lub osoby trzecie plikach cookie oraz możliwościach ich wyłączenia znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

System 3000, nasadzana czujka ruchu, 1,10 m, Standard


czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 5373 112
EAN 4010337050087
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02

 
Zastępuje 1300 ...

Wymagane akcesoria

Właściwości

  • Wyłącznik automatyczny do samoczynnego załączania oświetlenia w zależności od termicznej detekcji ruchu i natężenia oświetlenia otoczenia.
  • Praca z podtynkowym sterownikiem, ściemniaczem lub wtórnikiem 3-żyłowym systemu 3000.
  • Rozszerzenie zasięgu rejestracji w połączeniu z podtynkowym wtórnikiem 3-żyłowym.
  • Ustawianie progu jasności.
  • Regulacja 4 stopni czułości.
  • Przy podłączeniu wtórnika podtynkowego systemu 3000 z wyświetlaczem do obsługi lub przyciskiem mechanicznym do urządzenia podstawowego możliwe jest włączenie oświetlenia lub ściemnienie na czas opóźnienia.

Ze ściemniaczem podtynkowym systemu 3000

  • Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności podstawowej.
  • Jasność załączania można trwale zapisać tylko za pomocą wtórnika podtynkowego systemu 3000 z wyświetlaczem do obsługi.

Dane techniczne

Kąt rejestracji:
180°

Wartość natężenia oświetlenia
możliwość regulacji:
ok. 5 do 500 lx
stała:
Tryb pracy dziennej

Czułość:
25, 50, 75, 100%

Stopień ochrony
System 55, F100:
IP20
TX_44:
IP44

Czas opóźnienia:
ok. 2 min stały

Wysokość montażu do 1,10 m
Obszar rozpoznawania do przodu:
maks. 32 m
Zasięg w każdą stronę:
maks. 19 m

Temperatura otoczenia:
-20°C do +45°C

Wskazówki

  • Obszar wykrywania jest skierowany poziomo i podczas użytkowania na zewnątrz nie jest ograniczony. Z tego względu, w przypadku zastosowań na zewnątrz, należy zwrócić uwagę na przydatność miejsca montażu lub użyć nasadzanej czujki ruchu 2,20 m.

Zakres dostawy

  • Osłona nasadzana do ograniczania obszaru rejestracji należy do zakresu dostawy.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów


Arkusz danych

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
PDF
Wielkość pliku

Oprogramowanie

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
TXT
Wielkość pliku

Pobieranie (en)


Arkusz danych

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
PDF
Wielkość pliku

Oprogramowanie

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
TXT
Wielkość pliku

Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
4.415 Kb

Motion detector top unit 1.10 m / 2,20 m Standard
Operating instructions

User manual.

Ładowanie
Nr. katalogowy
5373 ..
5375 ..
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
1.785 Kb

Wykaz urządzeń

0 art.
Do wykazu części