Gira wykorzystuje pliki cookie do stron internetowych w domenie gira.de. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas lub osoby trzecie plikach cookie oraz możliwościach ich wyłączenia znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Moduł nakładany czujnika ruchu System 3000, 2,20 m, Komfort BT


kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 5376 01
EAN 4010337050261
Jednostka opakowania 1
System cen 02

czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 5376 03
EAN 4010337050537
Jednostka opakowania 1
System cen 02

czysta biel matowy
Nr. katalogowy 5376 27
EAN 4010337050612
Jednostka opakowania 1
System cen 02

antracytowy
Nr. katalogowy 5376 28
EAN 4010337050636
Jednostka opakowania 1
System cen 02

kolor aluminiowy
Nr. katalogowy 5376 26
EAN 4010337050575
Jednostka opakowania 1
System cen 02

czarny matowy
Nr. katalogowy 5376 005
EAN 4010337050650
Jednostka opakowania 1
System cen 02

szary matowy
Nr. katalogowy 5376 015
EAN 4010337087304
Jednostka opakowania 1
System cen 02

stal szlachetna (lakierowany)
Nr. katalogowy 5376 600
EAN 4010337050674
Jednostka opakowania 1
System cen 02

 
Zastępuje 0671 ...
Nowość: szary matowy. Dostępny od 02/2021 r.

Wymagane akcesoria

Właściwości

  • Wyłącznik automatyczny do samoczynnego załączania oświetlenia w zależności od termicznej detekcji ruchu i natężenia oświetlenia otoczenia.
  • Praca z podtynkowym sterownikiem, ściemniaczem lub wtórnikiem 3-żyłowym systemu 3000.
  • Rozszerzenie zasięgu rejestracji w połączeniu z podtynkowym wtórnikiem 3-żyłowym.
  • Przy podłączeniu wtórnika podtynkowego systemu 3000 z wyświetlaczem do obsługi lub przyciskiem mechanicznym do urządzenia podstawowego możliwe jest włączenie oświetlenia lub ściemnienie na czas opóźnienia.
  • Możliwe ręczne przełączanie między trybem automatycznym, trwałym włączaniem i trwałym wyłączaniem na urządzeniu.

Z łącznikiem podtynkowym systemu 3000

  • Praca krótkotrwała.

Ze ściemniaczem podtynkowym systemu 3000

  • Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności podstawowej.
  • Jasność załączania można trwale zapisać tylko za pomocą wtórnika podtynkowego systemu 3000 z wyświetlaczem do obsługi.
  • Funkcja oświetlenia podstawowego.
  • Funkcja podświetlenia nocnego.

Funkcje z aplikacją Gira Bluetooth

  • Ustawianie progu jasności.
  • Czułość obu czujników regulowana indywidualnie (0, 25, 50, 75, 100%).
  • Ustawianie czasu opóźnienia.
  • Funkcje wymuszone: Tryb automatyczny, czas włączania/wyłączania, ograniczenie czasowe włączania/wyłączania na 0,5 do 5 godzin.
  • Symulacja obecności.
  • Ostrzeżenie o wyłączeniu.
  • Tryb pracy dziennej.
  • Test działania.
  • Funkcja zegara sterującego.
  • Funkcja alarmowa.

Dane techniczne

Kąt rejestracji:
180°

Wartość natężenia oświetlenia
możliwość regulacji:
ok. 5 do 500 lx
stała:
Tryb pracy dziennej

Czułość:
0, 25, 50, 75, 100%

Stopień ochrony
System 55, F100:
IP20
TX_44:
IP44

Czas opóźnienia:
ok. 10 s do 60 min

Wysokość montażu do 2,20 m
Obszar rozpoznawania do przodu:
maks. 15 m
Zasięg w każdą stronę:
maks. 10 m

Montaż na wysokości do 1,10 m
Obszar rozpoznawania do przodu:
maks. 10 m
Zasięg w każdą stronę:
maks. 9 m

Moc nadawcza:
maks. 2,5 mW, klasa 2

Zasięg nadajnika:
typ. 10 m

Temperatura otoczenia:
-20°C do +45°C

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.
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
537601
Format pliku
RFA
Wielkość pliku
524 Kb

IFC plik

Ładowanie
Nr. katalogowy
537601
Format pliku
IFC
Wielkość pliku
73 Kb
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
537601
Format pliku
RFA
Wielkość pliku
524 Kb

IFC plik

Ładowanie
Nr. katalogowy
537601
Format pliku
IFC
Wielkość pliku
73 Kb

Gira Bluetooth app
Operating instructions

Operating instructions.

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
1.458 Kb

Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
4.415 Kb

Motion detector top unit 1.10 m / 2,20 m Komfort
Operating instructions

User manual.

Ładowanie
Nr. katalogowy
5374 ..
5376 ..
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
1.928 Kb

Wykaz urządzeń

0 art.
Do wykazu części