Gniazdo wtyczkowe z kołkiem uziemiającym 16 A 250 V~, lampką orientacyjną LED i shutter
System 55

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 1172 01
1172 01
EAN 4010337172017
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 1172 03
1172 03
EAN 4010337017202
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czysta biel matowy
Nr. katalogowy 1172 27
1172 27
EAN 4010337172277
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
antracytowy
Nr. katalogowy 1172 28
1172 28
EAN 4010337172284
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
kolor aluminiowy
Nr. katalogowy 1172 26
1172 26
EAN 4010337172260
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czarny matowy
Nr. katalogowy 1172 005
1172 005
EAN 4010337037859
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
szary matowy
Nr. katalogowy 1172 015
1172 015
EAN 4010337082910
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
stal szlachetna (lakierowany)
Nr. katalogowy 1172 600
1172 600
EAN 4010337032847
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 
Artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 05/2023.

Właściwości

Właściwości

  • Gniazdo wtyczkowe z bolcem uziemiającym i wpuszczoną listwą świetlną.
  • Świecące się na biało diody LED kierują światło w dół, na posadzkę. W ten sposób wytwarzane jest oświetlenie orientacyjne, które również w sypialniach nie powoduje dokuczliwego oślepiania.
  • Wbudowany czujnik zmierzchowy załącza lampę LED automatycznie dopiero po zapadnięciu zmroku i wyłącza ją przy wystarczającym świetle.
  • Lampa LED jest całkowicie wmontowana w osłonę i nie potrzeba oddzielnego przyłączania.

Dane techniczne

Pobór mocy
Praca:
0,25 W/0,35 VA/1,5 mA
Standby:
0,175 W/0,25 VA/1,0 mA

Natężenie światła:
0,2 cd

Głębokość montażu:
29 mm

Temperatura otoczenia:
-15 °C do +40 °C

Przekrój przyłącza
do przewodów:
od 1,5 mm² do 2,5 mm²

Wskazówki

  • Podwyższona ochrona przed dotykiem (Safety Plus) zgodna z IEC 60884-1.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Gira oświetlenie LED
Informacje o produktach

Informacje o produktach
Gira oświetlenie LED
Większe bezpieczeństwo i lepsza orientacja
Nr zam. 1766 85

Nr. katalogowy

PDF, 285 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania