Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym SCHUKO 16 A 250 V~ z lampką orientacyjną LED i shutter
System 55

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 1170 01
1170 01
EAN 4010337170013
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 1170 03
1170 03
EAN 4010337170037
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czysta biel matowy
Nr. katalogowy 1170 27
1170 27
EAN 4010337170273
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
antracytowy
Nr. katalogowy 1170 28
1170 28
EAN 4010337170280
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
kolor aluminiowy
Nr. katalogowy 1170 26
1170 26
EAN 4010337170266
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czarny matowy
Nr. katalogowy 1170 005
1170 005
EAN 4010337037637
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
szary matowy
Nr. katalogowy 1170 015
1170 015
EAN 4010337082903
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
stal szlachetna (lakierowany)
Nr. katalogowy 1170 600
1170 600
EAN 4010337021124
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 

Właściwości

Właściwości

  • Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym SCHUKO i wpuszczoną listwą świetlną.
  • Świecące się na biało diody LED kierują światło w dół, na posadzkę. W ten sposób wytwarzane jest oświetlenie orientacyjne, które również w sypialniach nie powoduje dokuczliwego oślepiania.
  • Wbudowany czujnik zmierzchowy załącza lampę LED automatycznie dopiero po zapadnięciu zmroku i wyłącza ją przy wystarczającym świetle.
  • Lampa LED jest całkowicie wmontowana w osłonę i nie potrzeba oddzielnego przyłączania.

Dane techniczne

Pobór mocy
Praca:
0,25 W / 0,35 VA / 1,5 mA
Standby:
0,175 W / 0,25 VA / 1,0 mA

Natężenie światła:
0,2 cd

Głębokość montażu:
32 mm

Temperatura otoczenia:
-15 °C do +40 °C

Przekrój przyłącza
do przewodów:
od 1,5 mm² do 2,5 mm²

Wskazówki

  • Podwyższona ochrona przed dotykiem (Safety Plus) zgodna z IEC 60884-1.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Gira oświetlenie LED
Informacje o produktach

Informacje o produktach
Gira oświetlenie LED
Większe bezpieczeństwo i lepsza orientacja
Nr zam. 1766 85

Nr. katalogowy

PDF, 285 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania