Lampka orientacyjna LED do użytku prywatnego i gospodarczego.
Lampka orientacyjna służy np. do oświetlania stopni schodów lub do orientacji w ciemnych pomieszczeniach.
Natężenie oświetlenia lampy można ustawiać indywidualnie.
Do osłony można włożyć indywidualnie opisaną folię.
W celu oznaczenia pomieszczeń lub dróg można włożyć piktogramy.
Dane techniczne
Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50 Hz
Pobór mocy:
1,7 W/8,5 VA
Zakres jasności:
3 do 100%
Liczba diod LED:
4
Temperatura barwowa
biały:
ok. 5000 K
Głębokość montażu:
30 mm
Temperatura otoczenia:
-15 °C do +40 °C
Wskazówki
Profesjonalne opis zapewnia usługa wykonywania opisów Gira pod adresem www.marking.gira.com.
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.