Czujka obecności i ruchu 360° Kompakt

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 2399 02
2399 02
EAN 4010337019381
Jednostka opakowania 1
System cen 02
 

Wymagane akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Automatyczne przełączanie oświetlenia w zależności od termicznej detekcji ruchu oraz jasności otoczenia.
  • 2-punktowa regulacja oświetlenia.
  • Funkcje można ustawiać za pomocą pilota na podczerwień.
  • Ograniczanie pola wykrywania za pomocą zaślepki nasadzanej lub wyłączenia poszczególnych czujników.
  • Obsługa pilotem zdalnego sterowania na podczerwień, wtórnikiem dwużyłowym lub łącznikiem kołyskowym.
  • Funkcja przyuczania do dostosowywania progu jasności, w połączeniu z pilotem na podczerwień.
  • Ostrzeżenie o wyłączeniu.
  • Praca krótkotrwała, np. w celu wysterowania akustycznych nadajników sygnałów.
  • Symulacja obecności.
  • Funkcja wyłącznika zmierzchowego.
  • Dynamiczne opóźnienie.
  • Rozszerzenie pola rejestracji poprzez równoległe przełączanie kilku urządzeń.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 110 do 240 V, 50/60 Hz

Tryb gotowości:
maks. 0,3 W

Bateria do pilota
Typ:
CR 2025
Nr UN:
3091

Wysokość montażu:
ok. 2,20 m do 6,0 m

Wysokość montażu 3 m
Kąt rejestracji:
360°
Zakres wykrywania:
Ø ok. 20 m

Wartość jasności:
ok. 5 do 2000 lx

Czas opóźnienia
możliwość regulacji:
ok. 10 s do 30 min
Praca krótkotrwała:
ok. 0,5 s

Prąd łączeniowy przy 35°C
omowy:
16 A (AC1)
Świetlówki:
4 AX

Moc przyłączowa przy AC 230 V~ oraz 35°C
Żarówki:
2300 W
Lampy halogenowe 230 V:
2000 W
trafo Tronic:
1500 W
Transformator uzwojony:
1000 VA
Lampy LED:
typ. 400 W
Świetlówka kompaktowa:
typ. 400 W
Świetlówki, nieskompensowane:
920 VA
Obciążenie pojemnościowe:
690 VA (560 µF)

Moc przyłączowa przy AC 110 V~ oraz 35°C
Żarówki:
1150 W
Lampy halogenowe 230 V:
1000 W
trafo Tronic:
750 W
Transformator uzwojony:
500 VA
Lampy LED:
typ. 200 W
Świetlówka kompaktowa:
typ. 200 W
Świetlówki, nieskompensowane:
460 VA
Obciążenie pojemnościowe:
345 VA (560 µF)

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Ustawienia wymagane w celu uruchomienia są wprowadzane za pomocą pilota IR PIR 1 (akcesoria) dla montera.
  • Montaż na suficie w pomieszczeniach, natynkowy.

Zakres dostawy

  • Pilot IR PIR 2 dla klienta w zestawie.
  • Nasadzana osłona do ograniczenia pola rejestracji zawarta w zakresie dostawy.

Wymiary w mm

Ø 103 H 63

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 239902

RFA, 596 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 239902

IFC, 173 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Presence detector and motion detector 360° compact
Operating instructions

Operating instructions, from index I05.

Nr. katalogowy 2399 02

PDF, 2.269 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania