Ściemniacz podtynkowy do lamp LED z wyłącznikiem obrotowym

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
20 – 200 W
Nr. katalogowy 0300 00
0300 00
EAN 4010337300007
Jednostka opakowania 1/5
System cen 22
 

Wymagane akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Załączanie i ściemnianie lamp żarowych, wysokonapięciowych lamp halogenowych i wysokonapięciowych lamp LED ze ściemniaczem fazowym.
  • Zabezpieczenie przeciwzwarciowe z bezpiecznikiem czułym.
  • Z zaciskami śrubowymi.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50 Hz

Moc przyłączeniowa przy 25°C
Wys. nap. lampy LED (nacinanie fazy):
typ. 3 do 40 W
Żarówki:
20 do 200 W
Lampy halogenowe 230 V:
20 do 200 W

Głębokość montażu:
32 mm

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • W temperaturach otoczenia powyżej 25°C należy zredukować podłączone obciążenie.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Wkładka ściemniająca LED z wyłącznikiem obrotowym
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr. katalogowy 0300 00

PDF, 289 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania