Gira wykorzystuje pliki cookie do stron internetowych w domenie gira.de. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas lub osoby trzecie plikach cookie oraz możliwościach ich wyłączenia znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

System 2000 Uniwersalny podtynkowy ściemniacz LED (ściemniacz przyciskowy)


3 – 420 W/VA
Nr. katalogowy 2385 00
EAN 4010337017790
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02

 
Artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 12/2020.
Nowy artykuł: System 3000 Uniwersalny ściemniacz podtynkowy LED Komfort 5401 00

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
Klawisze do załączania i ściemniania

Właściwości

  • Uniwersalny wkład ściemniacza LED do załączania i ściemniania lamp żarowych, halogenowych na wysokie napięcie, transformatorów elektronicznych do lamp halogenowych lub LED, ściemnialnych transformatorów indukcyjnych do lamp halogenowych lub LED, wysokonapięciowych lamp LED oraz świetlówek kompaktowych.
  • Automatyczne lub ręczne ustawianie zasady ściemniania pasującej do obciążenia (nacinanie fazy lub odcinanie fazy).
  • Wskazanie ustawionego trybu pracy poprzez LED.
  • Załączanie oszczędzające lampy.
  • Natężenie oświetlenia załączania może być trwale zapisana.
  • Możliwość regulacji minimalnego natężenia oświetlenia.
  • Możliwe przyłączenie wtórników.
  • Elektroniczna ochrona przeciwzwarciowa.
  • Elektroniczna ochrona przed przegrzaniem.
  • Praca z przyłączeniem przewodu neutralnego i bez przyłączenia.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
maks. 0,5 W

Moc przyłączeniowa przy 25°C
Wys. nap. lampy LED (nacinanie fazy):
typ. 3 do 100 W
Wys. nap. lampy LED (odcinanie fazy):
typowo 3 do 200 W
Świetlówka kompaktowa:
typ. 3 do 100 W
Żarówki:
20 do 420 W
Lampy halogenowe 230 V:
20 do 420 W
Transformator Tronic Gira:
20 do 420 W
transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED:
typowo 20 do 100 W
transformator uzwojony:
20 do 420 VA
transformator uzwojony z niskonapięciowym oświetleniem LED:
typowo 20 do 100 VA

Wtórniki
Nieoświetlone przyciski mechaniczne:
dowolna
Wtórnik podtynkowy 2–żyłowy:
dowolna
Wtórnik podtynkowy 3–żyłowy:
5

Długość przewodu
Wtórnik:
maks. 100 m
Obciążenie:
maks. 100 m

Głębokość montażu:
22 mm

Temperatura otoczenia:
+5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Praca ściemniacza zasadniczo jest możliwa bez przyłączenia przewodu neutralnego, niektóre elementy świetlne LED i CFLi wymagają jednak przyłączenia przewodu neutralnego w celu uniknięcia migotania.
  • Podczas pracy bez przewodu neutralnego obciążenie minimalne żarówek, lamp halogenowych 230 V, trafo Tronic Gira i transformatorów uzwojonych zwiększa się do 50 W.
  • W połączeniu z modułami mocy nie należy podłączać lamp LED HV ani świetlówek kompaktowych.
  • Elektroniczne transformatory i stateczniki do lamp LED eksploatować można z metodą ściemniania podaną przez producenta.
  • Przy temperaturach otoczenia wyższych niż 25°C należy zredukować przyłączone obciążenie.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów


Arkusz danych

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
PDF
Wielkość pliku

Oprogramowanie

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
TXT
Wielkość pliku

Pobieranie (en)


Arkusz danych

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
PDF
Wielkość pliku

Oprogramowanie

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
TXT
Wielkość pliku

Compensation module LED
Operating instructions

Operating instructions.

Ładowanie
Nr. katalogowy
2375 00
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
751 Kb

Universal LED dimming insert
Operating instructions

Operating instructions.

Ładowanie
Nr. katalogowy
2385 00
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
841 Kb

Wykaz urządzeń

0 art.
Do wykazu części