Gira wykorzystuje pliki cookie do stron internetowych w domenie gira.de. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas lub osoby trzecie plikach cookie oraz możliwościach ich wyłączenia znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Gira Control 9 Client 2


Nr. katalogowy 2097 00
EAN 4010337029267
Jednostka opakowania 1
System cen 05

 
Artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 03/2020.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Gira Control 9 Client 2 to zespół wskaźnikowy i zespół do obsługi podłączany do Gira HomeServer lub Gira FacilityServer. Energooszczędne urządzenie komputerowe wyposażone w ekran dotykowy TFT z podświetlanym tłem LED o przekątnej ekranu 22,86 cm (9") (rozdzielczość 1024 x 600 pikseli).

Właściwości

  • Wizualizacja i obsługa funkcji w systemie techniki wyposażenia budynku w połączeniu z Gira HomeServer i/lub Gira FacilityServer lub eNet Server.
  • Jako unifon (za pomocą bramki domof. IP) w systemach domofonowych.
  • Wyświetlanie e-maili.
  • Odtwarzanie sygnałów akustycznych.

Właściwości urządzenia

  • Komputer z ekranem dotykowym.
  • Zintegrowany zasilacz.
  • Wbudowany głośnik.
  • Zintegrowany mikrofon.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 110 do 230 V

Pobór mocy
Praca:
maks. 20 W
Wyłączanie wyświetlacza:
maks. 8 W
Standby:
maks. 1 W

Informacje o systemie
Procesor:
INTEL® Atom™ E3825 Dual Core 1,33 GHz
Pamięć masowa:
16 GB
RAM:
2 GB
Pamięć podręczna L2:
1 MB
System operacyjny:
Microsoft® Windows® Embedded POSReady 7 x86 (32 bity)

Złącza
USB 1.1/2.0 Typ A:
2 x tył, 1 x przód
Gniazdo karty:
1 x SDHC, do 32 GB
Sieć:
1 x RJ45, 10/100 Mbit
Audio:
1 x Line In, 1 x Line Out (stereo)

Wskazanie
Rozdzielczość:
WVGA, 1024 x 600 px
Liczba kolorów:
16,7 M

Temperatura otoczenia
Praca:
0 °C do +40 °C
Składowanie:
-10 °C do +70 °C

Względna wilgotność powietrza
przy +40 °C:
10 do 85 % wilgotności względnej, bez kondensacji

Wskazówki

  • Możliwość zastosowania z bramką domof. IP jako unifon.
  • Nadaje się tylko do zastosowań w obszarze wewnętrznym.

Wymiary w mm

S 268 W 220 G 65
Wysokość konstrukcyjna: S - W 16 G -
Wysokość konstrukcyjna wersji do remontów z ramką pośrednią : S - W 28 G -

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów


Arkusz danych

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
PDF
Wielkość pliku

Oprogramowanie

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
TXT
Wielkość pliku

Revit plik

Ładowanie
Nr. katalogowy
209700
Format pliku
RFA
Wielkość pliku
424 Kb

IFC plik

Ładowanie
Nr. katalogowy
209700
Format pliku
RFA
Wielkość pliku
19 Kb

Gira Control 9 Client 2
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi

Ładowanie
Nr. katalogowy
2097 00
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
633 Kb

Wykaz urządzeń

0 art.
Do wykazu części