Port magistralny tworzy interfejs pomiędzy magistralą a modułem użytkownika do KNX, jak np. wyświetlacz informacyjny, interfejs do transmisji danych RS232, wyłącznik samoczynny.
Złącze magistralne może odbierać, wysyłać i analizować komunikaty.
Złącze magistralne zawiera adresy, program systemowy i również programy specyficzne dla użytkownika.
Zwolnienie programowania adresu fizycznego przez uruchomienie przycisku programowania.
Wskazanie stanu poprzez czerwoną diodę LED programowania.
Dane techniczne
Medium KNX:
TP256
Zacisk KNX:
Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna
Głębokość montażu:
23 mm
Temperatura otoczenia:
-5 °C do +45 °C
Wskazówki
Nadaje się tylko do puszki instalacyjnej z mocowaniem śrubowym.
Zakres dostawy
Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna do KNX znajduje się w zakresie dostawy.
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.