Kamera zewnętrzna

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel
Nr. katalogowy 1220 00
1220 00
EAN 4010337100058
Jednostka opakowania 1
System cen 10
 

Wymagane akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Kamera zewnętrzna do montażu na ścianie i na stropie z obiektywem wymiennym, zintegrowanym oświetleniem LED na podczerwień i automatycznym balansem bieli.
  • Kamera może być instalowana w dowolnym miejscu przy wejściu do budynku i za pomocą bramki domof. do kamery może zostać zintegrowana z systemem domofonowym Gira.
  • Światłoczuły układ elektroniczny zapewnia dobry obraz przy słabym oświetleniu.
  • Regulowane LED na podczerwień do nadzoru wideo także w całkowitej ciemności.
  • Moduł kamery Easy Plug z płytką montażową do wygodnego i szybkiego montażu.
  • Drugie wyjście wideo do podłączania monitora podczas uruchomienia.
  • Moduł kamery z możliwością ustawiania w 3 osiach.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
DC 12 V +10%

Napięcie znamionowe:
AC 24 V +10%

Pobór prądu
DC 12 V:
maks. 450 mA
AC 24 V:
maks. 5 mA

Złącza:
1 x Video (HD-TVI, BNC), 1 x Video (FBAS, BNC), 1 x zasilanie elektryczne (DC)

Kamera
Czujnik obrazu:
1/3" skanowanie progresywne CMOS
Typ:
Vario Dome
Obiektyw:
2,8 do 12 mm; obiektyw Vario-Fokal
Rozdzielczość:
720p25, 720p30
Poziomy kąt widzenia:
28° do 78°

Przełączanie dzień / noc:
Elektromechaniczny filtr IR-Cut

Elektroniczna regulacja przesłony:
1/25 do 1/50 000 s

Sterowanie kamery:
Wyświetlacz On-Screen (OSD)

Kompensacja przeciwoświetlenia:
DWDR

Cyfrowy zoom:
Tak

System wideo:
HD-TVI

Minimalne oświetlenie
Dzień:
0,1 lx
S/W:
0,001 lx
Tryb podczerwieni:
0 lx (F2,0)

LED na podczerwień:
24 diody LED

Zasięg w zakresie podczerwonym:
20 m

Temperatura otoczenia:
-20°C do +60°C

Stopień ochrony:
IP66

Wilgotność powietrza:
maks. 90%

Waga:
ok. 950 g

Wymiary w mm

Kamera zewnętrzna: Ø 143 W 125

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Konfigurator systemu domofonowego Gira
System domofonowy Gira zawiera opcje urządzeń różnego typu i wielkości: Od systemów do domów jedno- i wielorodzinnych aż po całe obiekty mieszkalne. Od prostego urządzenia audio poprzez systemy wizyjne aż po rozwiązania zintegrowane z siecią komputerową. Konfigurator systemu domofonowego jest łatwym w obsłudze narzędziem internetowym, które sprawia, że indywidualne skonfigurowanie domofonów staje się prawdziwą przyjemnością zarówno dla właścicieli domów, administratorów, jak i wykwalifikowanych techników oraz innych fachowców.
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


System komunikacji domofonowej Gira
Przewodniki / Podstawy systemu

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej
Nr zam. 1736 85

Nr. katalogowy

PDF, 2.508 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania