Zasilacz 320 mA ze zintegrowanym dławikiem do Gira One i KNX

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Urządzenie modułowe
Nr. katalogowy 2122 00
2122 00
EAN 4010337023227
Jednostka opakowania 1
System cen 66
 
Zastępuje zasilacz KNX1086 00

Opis alternatywny

Zasilacze urządzeń KNX napięciem magistrali.

Właściwości

Właściwości

  • Wyjście ze zintegrowanym dławikiem do zasilania linii magistrali KNX.
  • Wyjście DC 30 V do zasilania dodatkowych urządzeń.
  • Prąd znamionowy dowolnie rozdzielany na wyjścia.
  • Przycisk reset.
  • Odporny na zwarcia.
  • Odporny na przepięcia.
  • Zabezpieczony przed jałową pracą.
  • Odpowiedni do eksploatacji w instalacjach z zasilaniem awaryjnym.
  • Bezpotencjałowy styk sygnalizacyjny do komunikatu operacyjnego i diagnostycznego.
  • Możliwość bezpośredniego równoległego połączenia dwóch jednakowych zasilaczy do KNX w celu zwiększenia wydajności.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
AC:
AC 200 do 240 V, 50/60 Hz
DC:
DC 240 do 250 V

Napięcie wyjściowe
Linia KNX:
DC 28 do 31 V SELV
Dodatkowe wyjście:
DC 30 V

Wyjście komunikatów
Napięcie łączeniowe AC:
AC 12 do 230 V
Napięcie łączeniowe DC:
DC 2 do 30 V
Prąd łączeniowy:
5 mA do 2 A

Przyłącza
KNX:
Złączka przyłączeniowa i rozgałęźna
Napięcie sieciowe:
Zaciski śrubowe

Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Prąd wyjściowy:
320 mA

Prąd zwarciowy:
maks. 1 A

Wskazówki

  • Montaż na szynie montażowej.
  • Dopuszczenie VDE według EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Zakres dostawy

  • W zestawie złączka przyłączeniowo-rozgałęźna do KNX.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 4

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 212200

IFC, 14 Kb

Ładowanie


Zasilanie elektryczne ze zintegrowanym dławikiem
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr. katalogowy 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 731 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Power supply with integrated choke
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 2.687 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania