Gira wykorzystuje pliki cookie do stron internetowych w domenie gira.de. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas lub osoby trzecie plikach cookie oraz możliwościach ich wyłączenia znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Przycisk 10 AX 250 V z pionowym klawiszem
Przełącznik 1-bieg.


czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 0130 201
EAN 4010337066064
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01

czysta biel matowy
Nr. katalogowy 0130 27
EAN 4010337029434
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01

antracytowy
Nr. katalogowy 0130 28
EAN 4010337029458
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11

kolor aluminiowy
Nr. katalogowy 0130 26
EAN 4010337029441
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11

czarny matowy
Nr. katalogowy 0130 005
EAN 4010337037910
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11

szary matowy
Nr. katalogowy 0130 015
EAN 4010337077183
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11

stal szlachetna
Nr. katalogowy 0130 600
EAN 4010337035947
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11

 
Nowość: szary matowy. Dostępny od 02/2021 r.

Dane techniczne

Głębokość montażu:
28 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów do:
2,5 mm²

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.