Sensotec z pilotem

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 2366 01
2366 01
EAN 4010337014584
Jednostka opakowania 1
System cen 02
Czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 2366 03
2366 03
EAN 4010337014386
Jednostka opakowania 1
System cen 02
Czysta biel, matowy
Nr. katalogowy 2366 27
2366 27
EAN 4010337014409
Jednostka opakowania 1
System cen 02
Antracytowy
Nr. katalogowy 2366 28
2366 28
EAN 4010337014416
Jednostka opakowania 1
System cen 02
Kolor aluminium
Nr. katalogowy 2366 26
2366 26
EAN 4010337014393
Jednostka opakowania 1
System cen 02
Czarny matowy
Nr. katalogowy 2366 005
2366 005
EAN 4010337037705
Jednostka opakowania 1
System cen 02
 

Opcjonalne akcesoria

Rozpoznawanie wykorzystuje efekt Dopplera, podobnie jak pomiar prędkości w ruchu ulicznym. Rejestracja ruchu może się odbywać również przez materiały nieekranujące. Dzięki temu jeden Sensotec może kontrolować całe pomieszczenie, np. łazienkę.

Właściwości

Właściwości

  • Bezdotykowe załączanie zapobiega zabrudzeniu. Skażenie przez użytkownika wirusami i bakteriami jest w ten sposób wykluczone.
  • Rozpoznawanie w małej i większej odległości jest zależne od powierzchni odbicia oraz od prędkości i rodzaju obiektu (osoba, zwierzę, przedmiot itd.).
  • Metalowe ramki mają wpływ na obszar rozpoznawania.
  • Rozszerzenie zakresu wykrywania przez wtórniki.
  • Obsługa wtórników za pomocą łącznika kołyskowego.
  • Do uruchamiania i ustawiania różnych funkcji potrzebny jest pilot zdalnego sterowania.
  • Możliwość ustawiania indywidualnej wartości natężenia oświetlenia i czasu opóźnienia wyłączenia (funkcja przyuczania).
  • Możliwość regulacji czułości rozpoznawania.
  • Montaż w głębokiej puszce instalacyjnej.
  • Spełnia wymagania dyrektywy VDI/VDE 6008 arkusz 3.
  • Sensotec to aktywna czujka ruchu. Niezależnie od temperatury rozpoznaje ruch w obszarze detekcji i załącza przyciemnione oświetlenie w zależności od natężenia oświetlenia w otoczeniu.
  • Rozpoznanie ruchu w pobliżu załącza oświetlenie na pełną wartość.
  • Przy rozpoznawaniu z większej odległości możliwość załączenia oświetlenia na zadaną wartość.

Dane techniczne

Zasilacz:
AC 230/240 V~

Częstotliwość sieciowa:
50/60 Hz

Temperatura otoczenia:
od 0 °C do 50 °C

Wysokość montażu:
1,10 m

Obszar rozpoznawania do przodu
Obszar bliski:
ok. 5 cm
Obszar daleki:
ok. 6 m

Zasięg w każdą stronę
Obszar daleki:
ok. 2 m

Jasność:
10 do 1000 lx

Czas opóźnienia:
1 s do 60 min

Zaciski śrubowe
drut:
1,5 do 2,5 mm²
linka z tuleją na końcówce:
1,5 do 2,5 mm²

Moc przyłączowa
Żarówki:
4 do 300 W
Lampy halogenowe 230 V:
4 do 300 W
Lampy LED:
typ. 4 do 60 W

Bateria
Typ:
CR 2025, 3 V
Nr UN:
3091

Głębokość montażu:
33 mm

Wskazówki

  • Do uruchamiania i ustawiania różnych funkcji potrzebny jest pilot zdalnego sterowania na podczerwień.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Sensotec
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr. katalogowy 2366 ..
2376 ..

PDF, 1.891 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania