Rozpoznawanie wykorzystuje efekt Dopplera, podobnie jak pomiar prędkości w ruchu ulicznym. Rejestracja ruchu może się odbywać również przez materiały nieekranujące. Dzięki temu jeden Sensotec może kontrolować całe pomieszczenie, np. łazienkę.
Właściwości
Właściwości
Bezdotykowe załączanie zapobiega zabrudzeniu. Skażenie użytkownika wirusami i bakteriami jest więc wykluczone.
Rozpoznawanie w małej i większej odległości jest zależne od powierzchni odbicia oraz od prędkości i rodzaju obiektu (osoba, zwierzę, przedmiot itd.).
Metalowe ramki mają wpływ na obszar rozpoznawania.
Możliwość rozszerzenia obszaru rozpoznawania przez zastosowanie kolejnych Sensotec lub Sensotec LED.
Obsługa wtórników za pomocą łącznika kołyskowego.
Do uruchamiania i ustawiania różnych funkcji potrzebny jest pilot zdalnego sterowania.
Możliwość ustawiania indywidualnej wartości natężenia oświetlenia i czasu opóźnienia wyłączenia (funkcja przyuczania).
Sensotec LED jest aktywną czujką ruchu. Niezależnie od temperatury rozpoznaje ruch w obszarze detekcji i załącza oświetlenie w zależności od natężenia oświetlenia w otoczeniu.
Ruch w obszarze bliskim załącza np. oświetlenie pomieszczenia.
Załączania lampki orientacyjnej LED na ustawioną wartość.
Dane techniczne
Zasilacz:
AC 230/240 V~
Częstotliwość sieciowa:
50/60 Hz
Temperatura otoczenia:
0 °C do 50 °C
Wysokość montażu:
1,10 m
Obszar rozpoznawania do przodu
Obszar bliski:
ok. 5 cm
Obszar daleki:
ok. 6 m
Zasięg w każdą stronę
Obszar daleki:
ok. 2 m
Natężenie oświetlenia:
10 do 1000 lx
Czas opóźnienia:
1 s do 60 min
Zaciski śrubowe
drut:
1,5 do 2,5 mm²
linka z tuleją na końcówce:
1,5 do 2,5 mm²
Moc przyłączeniowa
Żarówki:
400 W
Żarówki halogenowe 230 V:
400 W
Trafo Tronic:
400 W
Lampy LED:
100 W
Głębokość montażu:
33 mm
Wskazówki
Do uruchamiania i ustawiania różnych funkcji potrzebny jest pilot zdalnego sterowania na podczerwień.
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.