Łącznik kontrolny samopowrotny 10 AX 250 V~ z klawiszem
Łącznik universalny

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel
Nr. katalogowy 0136 66
0136 66
EAN 4010337136668
Jednostka opakowania 1/5
System cen 13
antracytowy
Nr. katalogowy 0136 67
0136 67
EAN 4010337136675
Jednostka opakowania 1/5
System cen 13
kolor aluminium
Nr. katalogowy 0136 65
0136 65
EAN 4010337136651
Jednostka opakowania 1/5
System cen 13
 

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Dane techniczne

Głębokość montażu:
28 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów sztywnych i elastycznych do:
2,5 mm²

Moc znamionowa
LEDi/CFLi:
100 W

Wskazówki

  • Z wyczuwalnym prowadzeniem obsługującego.
  • Zabezpieczenie przed kradzieżą za pomocą opcjonalnie skręcanego śrubami elementu zaciskowego. Dzięki temu zbędne jest mocowanie ramek kołkami.
  • Podłączenie również z możliwością podświetlenia.

Zakres dostawy

  • Neonowa lampka podświetlająca 230 V~, 1,5 mA znajduje się w zakresie dostawy.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania