Gira wykorzystuje pliki cookie do stron internetowych w domenie gira.de. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas lub osoby trzecie plikach cookie oraz możliwościach ich wyłączenia znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Dodatkowy zestaw przewodów


Nr. katalogowy 1129 00
EAN 4010337009146
Jednostka opakowania 1
System cen 26

 

Wymagane akcesoria

Właściwości

  • Dodatkowy zestaw przewodów do podłączenia drugiego akumulatora ołowiowego żelowego do bezprzerwowego zasilacza 640 mA.
  • Bezpiecznik do wymiany znajduje się w zakresie dostawy.

Dane techniczne

Długość przewodu przyłączeniowego:
2 m

Bezpiecznik:
T 6,3 H 250 V

Zakres dostawy

  • Dodatkowy zestaw przewodów zawiera bezpiecznik, który może być wymieniony.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.
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
Power supply, 640 mA uninterruptible
Operating instructions

Operating manual.

Ładowanie
Nr. katalogowy
1079 00
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
369 Kb

Wykaz urządzeń

0 art.
Do wykazu części