Długość przewodu wejściowego:
maks. 100 m
Temperatura otoczenia:
-5 °C do +45 °C
Napięcie znamionowe:
AC/DC 10 do 230 V
dla sygnału ”0”:
AC/DC 0 do 2 V
dla sygnału ”1”:
AC/DC 7 do 230 V
Prąd wejściowy przy napięciu znamionowym:
0,7 mA
Częstotliwość znamionowa sygnału AC:
30 - 60 Hz
Czas trwania sygnału licznika impulsów:
min. 100 ms
KNX:
Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna
Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²