Kontakt:
na 1 x styk zwierny bezpotencjałowy, bistabilny
Napięcie sterujące:
1 do 10 V
Prąd sterujący na wyjście:
maks. 100 mA
Długość przewodu:
maks. 500 m przy 0,5 mm²
Napięcie znamionowe:
AC 250/400 V
Prąd łączalny 230 V AC1:
16 A
Prąd łączalny 230 V AC3:
10 A
Prąd łączalny 400 V AC1:
10 A
Prąd łączalny 400 V AC3:
6 A
Żarówki halogenowe 230 V:
3680 W
transformator uzwojony:
2000 VA
skompensowane równolegle:
2500 W / 200 µF
Układ połączeń Duo:
3680 W / 200 µF
skompensowane równolegle:
2500 W / 200 µF
skompensowane równolegle:
3680 W / 200 µF
Temperatura otoczenia:
-5 °C do +45 °C
KNX:
Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna
Obciążenie:
Zaciski śrubowe
Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²