Actor grzewczy KNX 1x

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
podtynkowy
Nr. katalogowy 2166 00
2166 00
EAN 4010337075950
Jednostka opakowania 1
System cen 06
 

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Dowolne przyporządkowanie funkcji załączania, ściemniania, żaluzji i czujników wartości do wejść.
  • Obiekt odcinający do odcinania pojedynczych wejść.
  • Możliwość oddzielnej parametryzacji każdego wejścia w przypadku przywrócenia zasilania magistrali po zaniku.
  • Ograniczenie współczynnika komunikatów.
  • Funkcja załączania: dostępne dwa niezależne obiekty przełączające dla każdego wejścia z możliwością pojedynczego załączania. Możliwość regulacji poszczególnych poleceń przy rosnącym i opadającym zboczu (ZAŁ., WYŁ., PRZEŁ. brak reakcji).
  • Funkcja ściemniania: Obsługa jedno- i dwupowierzchniowa, możliwość regulacji czasu pomiędzy ściemnianiem a załączaniem i wielkości kroków ściemniania, możliwość wysyłania powtórzenia komunikatów i komunikatu o zatrzymaniu.
  • Funkcja sterowania żaluzjami: Możliwość regulacji polecenia przy zboczu narastającym (brak funkcji, GÓRA, DÓŁ, PRZEŁ.), możliwość parametryzacji koncepcji obsługi (Step – Move – Step wzgl. Move – Step), regulacji czasu pomiędzy trybem krótkotrwałym a długotrwałym, czasu przestawiania listew żaluzji.
  • Funkcja czujnika wartości i wtórnika sceny świetlnej: Możliwość parametryzacji zbocza (przycisk jak zamykacz, przycisk jako otwieracz, łącznik) i wartości w zboczu, zmiana wartości przycisku poprzez długie naciśnięcie przycisku dla czujnika wartości. Wtórnik sceny świetlnej z funkcją zapisu, możliwy zapis sceny bez wcześniejszego wywołania.
  • Aktor grzewczy z trzema wejściami binarnymi do sterowania termicznymi napędami nastawnika.
  • Wyjście, możliwość sterowania poprzez wielkość nastawczą (1 bit lub 1 bajt).
  • Sygnalizacji stanu (1 bit lub 1 bajt) automatycznie lub na żądanie odczytu.
  • Parametryzacja sterowania zaworu (otwarty/zamknięty w stanie beznapięciowym).
  • Możliwość wybrania trybu letniego i zimowego poprzez obiekt.
  • Cykliczny nadzór wielkości nastawczej: jeżeli komunikat wielkości nastawczej nie nadejdzie w ciągu czasu nadzoru, wyjście przechodzi do trybu awaryjnego i wysyłany jest komunikat alarmowy.
  • Każde wyjście może zostać zablokowane w pozycji wymuszonej, możliwe różne wartości dla trybu zimowego i letniego.
  • Możliwość oddzielnej parametryzacji każdego wyjścia w przypadku przywrócenie zasilania magistrali po zaniku.
  • Możliwa regulacja komunikatu o przeciążeniu wzgl. zwarciu poprzez obiekt.
  • Sterowanie napędami nastawnika w trybie załączeń lub trybie modulacji szerokości impulsu.
  • Funkcja ochronna przed zablokowanym zaworem.

Dane techniczne

Temperatura otoczenia:
-5 °C do +45 °C

Medium KNX:
TP1-64 (od indeksu I01 TP1-256)

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50 Hz

Wyjście ogrzewania
Styk przełączający:
Triac
Prąd łączeniowy:
5 do 25 mA
Liczba napędów na wyjście:
maks. 2

Liczba wejść:
3 x bezpotencjałowy

Wskazówki

  • Do montażu w puszce instalacyjnej (zalecana puszka na elementy elektroniczne firmy Kaiser). Pod tynkiem, nr kat. Kaiser: 1068-02, ściana gipsowa, nr kat. Kaiser: 9062-94, bez halogenu, nr kat. Kaiser: 9062-74.
  • Podłączenie wyjść odbywa się poprzez przewód elastyczny o długości ok. 20 cm.
  • Podłączenie wejść binarnych i magistrali KNX odbywa się poprzez przewód przyłączeniowy 6-żyłowy o długości ok. 30 cm, który może być przedłużony do maks. 5 m.
  • Dopuszczenie VDE według EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Wymiary w mm

48 51 28

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Uniwersalny wyrobnik żaluzji i ogrzewania, Aktor żaluzji pojedynczy podtynkowy, Aktor ogrzewania pojedynczy podtynkowy
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 2164 00
2165 00
2166 00

PDF, 1.147 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Heating actuator 1-gang flush-mounted
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 2166 00

PDF, 1.011 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania