Gira wykorzystuje pliki cookie do stron internetowych w domenie gira.de. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas lub osoby trzecie plikach cookie oraz możliwościach ich wyłączenia znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Gira Control 19 Client 2


Nr. katalogowy 2068 00
EAN 4010337022367
Jednostka opakowania 1
System cen 05

 
Artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 03/2020.

Wymagane akcesoria

Gira Control 19 Client to urządzenie do wskazywania i obsługi do podłączenia do Gira HomeServer lub Gira FacilityServer. Urządzenie bazuje na komputerze i dysponuje ekranem dotykowym TFT o przekątnej ekranu 47 cm (19″).

Właściwości

  • Wizualizacja i obsługa funkcji w systemie techniki wyposażenia budynku w połączeniu z Gira HomeServer i/lub Gira FacilityServer.
  • Wyświetlanie e-maili.
  • Odtwarzanie sygnałów akustycznych.
  • Jako unifon (za pomocą bramki domof. IP) w systemach domofonowych.

Właściwości urządzenia

  • Komputer z ekranem dotykowym.
  • Zintegrowany zasilacz.
  • Wbudowany głośnik.
  • Zintegrowany mikrofon.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 220 do 240 V ~, 50 Hz

Pobór mocy
Maksymalnie (100% CPU):
maks. 24 W
Standby:
ok. 1,1 W

Informacje o systemie
Procesor:
INTEL® Atom E3825 Dual Core 1,33 GHz
Twardy dysk:
64 GB SSD
RAM, DDR3L-1066 SO-DIMM:
4 GB
Pamięć podręczna L2:
1 MB
System operacyjny:
Windows™ embedded Standard 7

Złącza:
USB 2.0 typ A:
2 x z przodu, 2 x na dole
(złącze serwisowe)

Złącza
Gniazdo karty:
1 x SDHC, do 32 GB
Gigabit LAN:
1 x RJ45

Wskazanie
Rozdzielczość:
WXGA (1366x768)
Liczba kolorów:
16,7 M

Warunki otoczenia podczas eksploatacji
Dopuszczalny zakres temperatury:
0 °C do +40 °C
Dopuszczalna wilgotność względna:
10 - 85% wilgotności względnej, bez kondensacji

Warunki otoczenia podczas transportu i przechowywania
Dopuszczalny zakres temperatury:
-20 °C do +60 °C
Dopuszczalna wilgotność względna
do +40°C:
10 - 85% wilgotności względnej, bez kondensacji
Dopuszczalna wilgotność względna
powyżej +40°C:
10 - 39% wilgotności względnej, bez kondensacji

Wskazówki

  • Można także zamontować w istniejących puszkach instalacyjnych Gira/Pro-face ServerClient 15.
  • Nadaje się tylko do zastosowań w obszarze wewnętrznym.
  • Obszary zastosowań:
    • eksploatacja w otoczeniu stacjonarnym.
    • Eksploatacja tylko w warunkach otoczenia, które odpowiadają specyfikacjom pod względem temperatury, wilgotności, zapylenia, wibracji itd.

Wymiary w mm

S 546 W 330
Wysokość konstrukcyjna: S - W 15

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów


Arkusz danych

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
PDF
Wielkość pliku

Oprogramowanie

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
TXT
Wielkość pliku

Revit plik

Ładowanie
Nr. katalogowy
206800
Format pliku
RFA
Wielkość pliku
520 Kb

IFC plik

Ładowanie
Nr. katalogowy
206800
Format pliku
RFA
Wielkość pliku
14 Kb

Pobieranie (en)


Arkusz danych

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
PDF
Wielkość pliku

Oprogramowanie

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
TXT
Wielkość pliku

Revit plik

Ładowanie
Nr. katalogowy
206800
Format pliku
RFA
Wielkość pliku
520 Kb

IFC plik

Ładowanie
Nr. katalogowy
206800
Format pliku
RFA
Wielkość pliku
14 Kb

Gira Control 19 Client 2
Operating instructions

Installation and Operating Instructions

Ładowanie
Nr. katalogowy
2068 00
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
1.502 Kb

Protocol specification of TCP/IP Gira Control
Operating instructions

Operating instructions.

Ładowanie
Nr. katalogowy
2068 00
2078 00
2088 00
2097 00
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
146 Kb

Wykaz urządzeń

0 art.
Do wykazu części