Za pomocą urządzeń systemowych KNX RF poprzez ETS można zintegrować i ustawić parametry czujników przyciskowych RF do KNX oraz nadajników ręcznych RF do KNX w strukturze KNX.
Właściwości
Właściwości
Urządzenie służy jako interfejs do bezprzewodowej komunikacji między PC i instalacją KNX poprzez KNX RF (drogą radiową).
Połączenie z komputerem odbywa się poprzez gniazdo USB (USB 2.0 typu A).
Za pomocą karty USB można przeprowadzić adresowanie, programowanie i diagnostykę urządzeń KNX za pośrednictwem oprogramowania do uruchamiania od wersji ETS5.
Szybkie pobieranie dużych aplikacji dzięki obsłudze Long Frame od ETS5.
Obsługuje KNX Data Secure, dzięki czemu można przekazywać zaszyfrowane telegramy.
Dane techniczne
Medium KNX:
RF1.R
Tryb uruchamiania:
Tryb S
Zasilacz:
DC 5 V przez gniazdo USB
Wersja USB:
2.0 lub nowsza
Przyłącze USB:
Typ A
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C
Względna wilgotność powietrza:
Maks. 80% (bez kondensacji)
Częstotliwość radiowa:
868,3 MHz
Moc nadawcza:
maks. 20 mW
Zasięg (na zewnątrz):
ok. 100 m
Wskazówki
Nadaje się do komputerów PC lub laptopów z systemem operacyjnym Windows.
Automatyczna instalacja komunikacji PC za pośrednictwem profilu HID.
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.