Czujnik CO2 z regulatorem wilgotności powietrza i temperatury pomieszczenia do KNX
Gira F100

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 2104 112
2104 112
EAN 4010337084525
Jednostka opakowania 1
System cen 06
 
Artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 12/2024.
Czujnik CO₂ ze zintegrowanym złączem magistralnym KNX i dwoma wejściami binarnymi do pomiaru stężenia dwutlenku węgla, względnej wilgotności powietrza i temperatury pomieszczenia.

Właściwości

Właściwości

  • Nadzór wartości granicznej stężenia CO2 i wilgotności powietrza.
  • Alarm temperatury rosy do np. stropów chłodzących i ogrodów zimowych w celu uniknięcia możliwego powstawania pleśni.
  • Dwa wejścia binarne do podłączenia styków bezpotencjałowych.
  • Bramka logiczna dla prostych funkcji łączeniowych.

Czujnik

  • Możliwość ustawienia maks. 4 wartości granicznych czujnika CO2.
  • Dopasowanie do aktualnej wysokości miejscowości nad punktem zerowym normalnym.
  • Czujnik wilgotności powietrza z możliwością ustawienia maks. dwóch wartości granicznych.

Regulator

  • 5 trybów pracy: komfortowy, gotowości, nocny, zabezpieczenia przed mrozem i upałem oraz blokada regulatora (np. praca z temperaturą rosy).
  • Funkcje ogrzewania / chłodzenia: Ogrzewanie, chłodzenie, ogrzewanie i chłodzenie, ogrzewanie podstawowe i dodatkowe, chłodzenie podstawowe i dodatkowe.
  • Wstępnie ustawione parametry regulacji dla popularnych grzejników i elementów chłodzących.
  • Możliwość wyłączenia regulatora (praca z temperaturą rosy) wzgl. zablokowania regulatora lub obsługi regulatora.
  • Funkcja ochrony zaworu (zawór jest otwierany cyklicznie co 24 godziny).
  • Rodzaje regulacji: ciągła regulacja proporcjonalno-całkująca, załączana regulacja proporcjonalno-całkująca (modulacja szerokości impulsu) i załączana regulacja 2-punktowa (zał./wył.).

Wejścia

  • Dowolne przyporządkowanie funkcji załączania, ściemniania, żaluzji i czujników wartości do wejść.
  • Obiekt odcinający do odcinania pojedynczych wejść.
  • Możliwość parametryzacji w przypadku przywrócenia zasilania magistrali po zaniku.
  • Ograniczenie współczynnika komunikatów.
  • Funkcja załączania: dostępne dwa niezależne obiekty przełączające dla każdego wejścia z możliwością pojedynczego załączania. Możliwość regulacji poszczególnych poleceń przy rosnącym i opadającym zboczu (ZAŁ., WYŁ., PRZEŁ. brak reakcji).
  • Funkcja ściemniania: obsługa jedno- i dwupowierzchniowa, możliwość regulacji czasu pomiędzy ściemnianiem a włączaniem i wielkości kroków ściemniania, możliwość wysłania powtórzenia komunikatów i komunikatu o zatrzymaniu.
  • Funkcja sterowania żaluzjami: Możliwość regulacji polecenia przy zboczu narastającym (brak funkcji, GÓRA, DÓŁ, PRZEŁ.), możliwość parametryzacji koncepcji obsługi, regulacji czasu pomiędzy trybem krótkotrwałym a długotrwałym, czasu przestawiania listew żaluzji.
  • Funkcja czujnika wartości i wtórnika sceny świetlnej: Możliwość parametryzacji zbocza (przycisk jako zamykacz, przycisk jako otwieracz, łącznik) i wartości w zboczu, regulacja wartości przycisku poprzez długie naciśnięcie przycisku czujnika wartości, wtórnik sceny świetlnej z funkcją wzgl. bez funkcji zapisu.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP1-64

Zakres pomiarowy
Stężenie CO2:
od 0 do 2000 ppm
Wilgotność powietrza:
od 10 do 95% wilgotności względnej powietrza

Długość przewodu wejść:
maks. 5 m

Klasa ochronności:
III

Przekrój przyłącza
maksimum:
2,5 mm²

Głębokość montażu:
23 mm

Temperatura otoczenia:
od 0 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Czujnik CO2 nie posiada żadnych elementów obsługi lub wskazujących.
  • W przypadku podłączania wejść zewnętrznych zaleca się użycie puszki zaciskowej pogłębianej.
  • Do pracy czujnika CO2oddzielne złącze magistralne nie jest konieczne.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


CO2-Sensor with humidity and room temperature controller
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 2104 ..

PDF, 1.114 Kb

Ładowanie


CO2-Sensor with humidity and room temperature controller
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 2104 ..

PDF, 5.976 Kb

Ładowanie


CO2-Sensor with humidity and room temperature controller
Product database

Product database from ETS3.0d, 5.654 KByte.

Nr. katalogowy 2104 ..

VD4, 5.654 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania