Nadajniki ręczne RF 4x do KNX

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
antracytowy
Nr. katalogowy 5124 00
5124 00
EAN 4010337017233
Jednostka opakowania 1
System cen 06
 
Piloty RF do KNX umożliwiają „mobilne” sterowanie: Żądane funkcje KNX można aktywować z dowolnego miejsca w domu za pomocą pilota „zdalnego sterowania”. Piloty RF do KNX po naciśnięciu przycisku bezprzewodowo przesyłają telegramy KNX uzależnione od ustawień parametrów we wczytanym programie. Telegramy takie służą np. do załączania lub załączania chwilowego, ściemniania lub do sterowania żaluzjami. Można zaprogramować również funkcje nadajnika wartości (nadajnika wartości ściemniania i dodatkowego urządzenia przywołującego sceny).

Właściwości

Właściwości

  • Funkcja potwierdzania oraz wskaźnik nadawania i stanu dwukolorową diodą (czerwona/zielona) oddzielnie dla każdego przycisku dzięki dwustopniowej funkcji wyświetlania.
  • Wskazanie stanu opcjonalnie poprzez osobne obiekty komunikacji stanu 1 bit.
  • Możliwość odłączenia wskazania nadawania i potwierdzenia.
  • Projektowanie, uruchomienie i ustawienie parametrów następuje poprzez ETS (wersja 5 lub nowsza).
  • Urządzenie zasilane bateriami.

Funkcja "załączanie"

  • Funkcja kołyski i przycisku.
  • Parametryzowanie rozkazów wysyłanych przy naciskaniu i puszczaniu przycisków (ZAŁ, WYŁ, naprzemienne załączanie i wyłączanie, brak reakcji).

Funkcja "ściemniania"

  • Funkcja przycisku kołyskowego.
  • Parametryzowanie rozkazów wysyłanych przy naciskaniu klawiszy (prawy i lewy przycisk) (jasne - ZAŁ, ciemne - WYŁ).

Funkcja sterowania żaluzjami

  • Funkcja przycisku kołyskowego.
  • Parametryzowanie rozkazów wysyłanych przy naciskaniu klawiszy (prawy i lewy przycisk) (ZAŁ, WYŁ, przełączanie).
  • Możliwość ustawienia parametrów czasu między poleceniem krótko- i długotrwałym.

Funkcja "nastawnik wartości" i "wtórnik sceny"

  • Funkcja przycisku kołyskowego.
  • Parametryzowanie rozkazów wysyłanych przy naciskaniu klawiszy (prawy i lewy przycisk) (wartości od 0 do 255, 0 do 100% lub numer sceny).
  • Przy wtórnikach sceny: Możliwa funkcja zapisu w pamięci.

Dane techniczne

Medium KNX:
RF1.R

Tryb uruchomienia:
Tryb S

Napięcie znamionowe:
DC 3 V

Baterie:
1 x CR 2450N

Temperatura otoczenia:
-5 °C do +45 °C

Częstotliwość radiowa:
868,3 MHz

Moc nadawcza:
maks. 20 mW

Zasięg (na zewnątrz):
ok. 100 m

Bateria
Typ:
CR 2450N
Nr UN:
3091

Wskazówki

  • Baterie to artykuły ulegające zużyciu i muszą być regularnie wymieniane. Prosimy przestrzegać przepisów dot. utylizacji zużytych baterii.

Zakres dostawy

  • Bateria znajduje się w zakresie dostawy.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

System Gira KNX RF
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Nadajnik ręczny RF podwójny, Nadajnik ręczny RF poczwórny
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi

Nr. katalogowy 5122 00
5124 00

PDF, 249 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


KNX RF
Technical Documentation

System documentation

Nr. katalogowy

PDF, 7.242 Kb

Ładowanie


KNX RF remote control, 2-gang and 4-gang
Technical Documentation

Technical documentation

Nr. katalogowy 5122 00
5124 00

PDF, 10.296 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania