Czujnik przyciskowy 3 Komfort 2x (1+1) do KNX
System 55, z klawisz do uruchamiania

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 5132 00
5132 00
EAN 4010337086840
Jednostka opakowania 1
System cen 46
 

Wymagane akcesoria

 

Złącze magistralne 3 Jeden z następujących artykułów:
zest.klaw. 2x (1+1) PO zest.klaw. 2x (1+1) Zestaw klaw. 2x (1+1) z możliw. opisu Jeden z następujących artykułów:
Ramka x2 b. przegr.

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Właściwości

  • Montaż na złączu magistralnym 3.
  • Ochrona przed zdemontowaniem przez przykręcenie.
  • Dwie wielokolorowe diody LED stanu na każdej powierzchni obsługi.
  • Zintegrowany czujnik temperatury do mierzenia i przekazywania lokalnej temperatury pomieszczenia.
  • Możliwość skonfigurowania funkcji klawisza lub przycisku dla każdej powierzchni obsługi.
  • Funkcja klawisza: załączanie, ściemnianie, sterowanie żaluzjami, czujnik wartości 1 bajt, czujnik wartości 2 bajty, wtórnik sceny i wtórnik regulatora temperatury pomieszczenia.
  • Funkcja przycisku: załączanie, ściemnianie, sterowanie żaluzjami, czujnik wartości 1 bajt, czujnik wartości 2 bajty, wtórnik sceny i wtórnik regulatora temperatury pomieszczenia.
  • Wtórnik regulatora: przełączanie trybu pracy z normalnym i wysokim priorytetem, zdefiniowany wybór trybu pracy, przełączanie między różnymi trybami pracy, zmiana stanu obecności, przesunięcie wartości zadanej.
  • Obiekt odcinający do odcinania poszczególnych funkcji przycisków lub łączników kołyskowych.
  • Wskazanie komunikatu alarmowego przez miganie wszystkich diody LED.
  • Możliwość globalnej lub każdorazowo oddzielnej konfiguracji koloru LED stanu (czerwona, zielona, niebieska). Przez magistralę można aktywować nakładaną funkcję, co pozwoli zmienić kolor i informację wskazania poszczególnych LED stanu zależnie od priorytetu.
  • Obiekt komunikacyjny do sterowania natężeniem oświetlenia LED stanu i oświetlenia pola opisowego (np. do nocnej redukcji natężenia oświetlenia w sypialniach).
  • Oświetlenie pola opisowego w zestawach klawiszy z polem opisowym.
  • Oświetlenie pola opisowego WŁ., WYŁ., automatyczne wyłączanie lub możliwość łączenia przez obiekt.

Dane techniczne

Temperatura otoczenia:
-5 °C do +45 °C

Klasa ochronności:
III

Wskazówki

  • Profesjonalne opis zapewnia usługa wykonywania opisów Gira pod adresem www.marking.gira.com.
  • Czujnik przyciskowy jest dostarczany z neutralnym wobec programu stylistycznego klawiszem do uruchamiania. Odpowiedni zestaw klawiszy do programu stylistycznego należy zamówić oddzielnie.

Zakres dostawy

  • Z dołączonymi pustymi tabliczkami opisowymi.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Czujnik 3 bazowy 1-/2-/3, Czujnik 3 komfort 1-/2-/3-/4-/6
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 5111 00
5112 00
5113 00
5131 00
5132 00
5133 00
5134 00
5136 00

PDF, 1.207 Kb

Ładowanie


Gira Czujnik przyciskowy 3
Informacje o produktach

Dane techniczne
Gira Czujnik przyciskowy 3
Zarządzanie instalacją elektryczną
Gira KNX / EIB
Nr zam. 17171 85

Nr. katalogowy

PDF, 454 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Push button sensor 3 comfort 1-/2-/3-/4-/6-gang
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 5131 00
5132 00
5133 00
5134 00
5136 00

PDF, 2.027 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania